• 2019/2/17 16:30 ~ 22:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

9件套铬钒钢双梅花扳手

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

E1526

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
E1526
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

196.92 元

4天

Loading...

  1. 1

基本情报

单品·套装区分 套装 材质 铬钒钢 套装内容 5-双梅花扳手 6×7,8×9,10×11,12×13,14×15mm。4-双梅花扳手 17×19,21×23,22×24,24×27mm。
重量(g) 2330

本页是9件套铬钒钢双梅花扳手-型号E1526的详情页。
内有型号E1526的规格、尺寸等相关参数信息。

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687