• 2018/9/27 20:30 ~ 9/28 2:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 自8月1日起全国海关和商检系统正式合并,新系统上线前后进口时效会延长,米思米进口品订单交期可能出现延期,我们会积极协调各方以减少延误时间,请您谅解。
  • 2018年中秋节和国庆节放假通知

21件套凸筋两用扳手

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

E1513

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
E1513
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

265.30 元

询价

Loading...

  1. 1

基本情报

单品·套装区分 套装 材质 合金钢 套装内容 10-两用扳手6,7,8,9,10,11,12,13,14,15mm。11-两用扳手16,17,18,19,20,21,22,24,27,30,32mm。
重量(g) 4630

本页是21件套凸筋两用扳手-型号E1513的详情页。
内有型号E1513的规格、尺寸等相关参数信息。

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687