商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩1

    清除选项

  1. 类型
  2. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有1个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 类型

    • E1421
  • 按发货日筛选

    49件套电讯工具组套

    49件套电讯工具组套

    原价 :

    ¥ 285.81起

    价格(不含税):

    ¥ 285.81起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 285.81

    原价 :

    285.81

    价格(不含税):

    ¥ 285.81起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 285.81

    信息 :

    电讯维修专用工具组,适用于工矿、物业、家居日常电器维修作业。

    展开

    型号 :

    • 1个备选型号

    本页是49件套电讯工具组套-型号E1421的详情页。
    内有型号E1421的规格、尺寸等相关参数信息。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    4天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    4天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    工具套装・工具箱 工具套装 外壳尺寸(正面宽度×深度×高度)(mm) 420×315×80
    套装内容(点) 4-一字螺丝批6×38,5×100mm,十字螺丝批5×100,6×100mm。3-铬钒钢日式尖嘴钳6",斜嘴钳6",德式钢丝钳6"。3-钢柄羊角锤8oz,迷你尼龙柄锯弓6",橡塑柄Bits接杆。3-迷你手电筒,重型欧式活扳手6",数显测电笔。5-加长平头内六角2,3,4,5,6mm。3-一字微型塑柄螺丝批2×75,3×100,4×150mm。3-十字微型塑柄螺丝批PH00×75,PH0×100,PH1×150mm。3-6.3mm系列25mm长一字型旋具头4,5.5,6.5mm。。3-6.3mm系列25mm长十字型旋具头#1,#2,#3。6-6.3mm系列25mm长公制六角旋具头2,2.5,3,4,5,6mm。6-6.3mm系列25mm长花型旋具头T10,T15,T20,T25,27,T30。2-外热式长寿电烙铁30W,全塑手动吸锡器。2-尖头不锈钢镊子,电工胶带,电工刀,卷尺3m,数显式万用表。 重量(g) 3900

    型号 :

    • 1个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 285.81起

    价格 :

    ¥ 285.81起

    参考单价 :

    ¥ 285.81

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    4天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    58件机械设备维修组套

    ¥ 811.64起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 58件机械设备维修组套

    发货日: 当天

    53件套电讯工具套装

    ¥ 942.64起

    史丹利(STANLEY) [美国] 53件套电讯工具套装

    发货日: 当天

    9件基本维修组套

    ¥ 149.69起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 9件基本维修组套

    发货日: 当天

    42件全能工具组套

    ¥ 1,391.82起

    史丹利(STANLEY) [美国] 42件全能工具组套

    发货日: 4天

    塑料工具箱15"

    ¥ 63.94起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 塑料工具箱15"

    发货日: 当天

    手提工具箱16"

    ¥ 116.59起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 手提工具箱16"

    发货日: 当天

    18件套高级通用工具包组套

    ¥ 413.63起

    史丹利(STANLEY) [美国] 18件套高级通用工具包组套

    发货日: 当天

    工具套装 TSS4331红色/银色/黑色

    ¥ 4,748.78起

    前田金属(TONE) [日本] 工具套装 TSS4331红色/银色/黑色

    发货日: 当天起

    工具箱

    ¥ 89.00起

    MISUMI 工具箱

    发货日: 当天

    23件基本电工维修组套

    ¥ 435.53起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 23件基本电工维修组套

    发货日: 当天

    新型塑料工具箱

    ¥ 134.25起

    史丹利(STANLEY) [美国] 新型塑料工具箱

    发货日: 当天

    工具套装(58PCS)

    ¥ 399.36起

    TRAD [日本] 工具套装(58PCS)

    发货日: 当天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空