杏色猪青皮中袖筒款【氩弧焊TIG/二氧化碳MIG】

杏色猪青皮中袖筒款【氩弧焊TIG/二氧化碳MIG】

参考价格(未税价):
49.69
发货日:
当天

上等猪青皮中袖筒款,猪二层皮袖,无缝食指设计,用于氩弧焊TIG/二氧化碳MIG。销售单位:副

基本情报

  • 产品类型
    皮手套
  • 使用用途
    作业用
  • 颜色
    杏色
  • 长度(mm)
    290(袖100)
  • 备注
    上等猪青皮中袖筒款,猪二层皮袖,无缝食指设计,用于氩弧焊TIG/二氧化碳MIG。
  • 认证
    L

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
当天
49.69

型号 : 10-2008-L
一般发货日 当天
参考价格(未税价) 49.69

产品规格

  • 产品类型
    皮手套
  • 使用用途
    作业用
  • 颜色
    杏色
  • 长度(mm)
    290(袖100)
  • 备注
    上等猪青皮中袖筒款,猪二层皮袖,无缝食指设计,用于氩弧焊TIG/二氧化碳MIG。
  • 认证
    L

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687