商品分类

  • 尊敬的客户,您好。
    为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

BSI蓝色丁腈手套【无粉】【不过敏】

BSI蓝色丁腈手套【无粉】【不过敏】

原价:

¥ 38.00起

价格(不含税):

¥ 38.00起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥38.00

原价:

¥ 38.00起

价格(不含税):

¥ 38.00起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥38.00

信息:

产品系列中的标准丁晴手套。具有全纹的手掌部位的浅蓝色的无粉手套。为天然橡胶有过敏性反应使用者的另外一种选择。
BSI-L-YGL此型号售完即止。

展开

清除全部选项

尺寸 :

S

M

内部容量 :

100只/盒

类型 :

AJ4969

型号 :

  • 2个备选型号

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

9

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

9

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
  • 基本情报
产品系列中的标准丁晴手套。具有全纹的手掌部位的浅蓝色的无粉手套。为天然橡胶有过敏性反应使用者的另外一种选择。
BSI-L-YGL此型号售完即止。

基本信息

产品类型 丁腈橡胶 使用用途 一次性
描述 无粉、掌麻、舒适型 颜色 蓝色
厚度(mm) 0.09 长度(cm) 24
抗拉强度(最低限数)(Mpa) 14.0 伸长部分(最低限数) 500%
内部容量 100只/盒

常被一起购买的商品

目录申请

常被一起浏览的商品

整掌麻面乳胶一次性弃抛型手套【白色】【无粉】

¥ 43.78起

赛立特(INXS)[中国] 整掌麻面乳胶一次性弃抛型手套【白色】【无粉】

发货日: 当天

耐用型丁腈手套无粉 CC-4560型

¥ 32.91起

亚速旺(AS ONE) [日本] 耐用型丁腈手套无粉 CC-4560型

发货日: 当天

PS一次性紫蓝色丁腈手套【抓力强】【不含乳胶】

¥ 57.77起

友利格(UNIGLOVES)[中国] PS一次性紫蓝色丁腈手套【抓力强】【不含乳胶】

发货日: 9天

乳胶薄手套【无粉不过敏】【畅销品】

¥ 41.14起

爱马斯(Ammex)[中国] 乳胶薄手套【无粉不过敏】【畅销品】

发货日: 当天

丁腈薄手套【超薄型】【非乳胶】

¥ 50.02起

爱马斯(Ammex)[中国] 丁腈薄手套【超薄型】【非乳胶】

发货日: 当天

G5乳胶手套【穿着舒适】

¥ 82.36起

金佰利(KIMBERLY-CLARK) [美国] G5乳胶手套【穿着舒适】

发货日: 当天

一次性丁腈手套(深蓝色耐用型)

¥ 30.35起

爱马斯(Ammex)[中国] 一次性丁腈手套(深蓝色耐用型)

发货日: 当天

一次性丁腈手套(蓝色标准型)

¥ 24.72起

爱马斯(Ammex)[中国] 一次性丁腈手套(蓝色标准型)

发货日: 当天

一次性乳胶手套(标准型)

¥ 28.51起

爱马斯(Ammex)[中国] 一次性乳胶手套(标准型)

发货日: 当天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

对比

清空