• 2018/10/21 7:00 ~ 10/22 6:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的客户,中国国际进口博览会期间(11月5日-11月10日)米思米正常营业,展会期间上海周边地区物流配送可能会受到影响,敬请谅解。
PS一次性紫蓝色丁腈手套【抓力强】【不含乳胶】

点击图片可以放大图像显示

鼠标移至图上可放大图片

PS一次性紫蓝色丁腈手套【抓力强】【不含乳胶】【1~100个装】

参考价格(未税价):
51.99 元~
发货日:
当天~

柔软度较强,不含乳胶成分。双面都经过氯化(穿戴方便,抓力较强)。有较强的防腐蚀能力和耐穿透能力,且有较好的消除静电的能力。弹性不大(可防止手部疲惫)。

基本情报

  • 产品类型
    丁腈橡胶
  • 使用用途
    一次性
  • 单位
  • 描述
    无粉、掌麻
  • 包装
    100只/盒
  • 颜色
    紫蓝色
  • 厚度(mm)
    0.09
  • 长度(cm)
    24
  • 抗拉强度(最低限数)(Mpa)
    14.0
  • 伸长部分(最低限数)
    500%

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
尺寸

筛选条件

  • S
  • M
  • L
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
L
当天
51.99

型号 : PS-L-YGL
一般发货日 当天
参考价格(未税价) 51.99

产品规格

  • 产品类型
    丁腈橡胶
  • 使用用途
    一次性
  • 尺寸
    L
  • 单位
  • 描述
    无粉、掌麻
  • 包装
    100只/盒
  • 颜色
    紫蓝色
  • 厚度(mm)
    0.09
  • 长度(cm)
    24
  • 抗拉强度(最低限数)(Mpa)
    14.0
  • 伸长部分(最低限数)
    500%
  • 适用场合
    医疗、工业/化工、生物/化学实验室、化妆品、半导体、食品、电子。
  • 执行标准
    洞孔品质管理水平—AQL1.5。产品制造符合EN455,T.1—3标准。
M
9
57.77

型号 : PS-M-YGL
一般发货日 9
参考价格(未税价) 57.77

产品规格

  • 产品类型
    丁腈橡胶
  • 使用用途
    一次性
  • 尺寸
    M
  • 单位
  • 描述
    无粉、掌麻
  • 包装
    100只/盒
  • 颜色
    紫蓝色
  • 厚度(mm)
    0.09
  • 长度(cm)
    24
  • 抗拉强度(最低限数)(Mpa)
    14.0
  • 伸长部分(最低限数)
    500%
  • 适用场合
    医疗、工业/化工、生物/化学实验室、化妆品、半导体、食品、电子。
  • 执行标准
    洞孔品质管理水平—AQL1.5。产品制造符合EN455,T.1—3标准。
S
9
57.77

100个装

型号 : PS-S-YGL
一般发货日 9
参考价格(未税价) 57.77
包装数 100个装

产品规格

  • 产品类型
    丁腈橡胶
  • 使用用途
    一次性
  • 尺寸
    S
  • 单位
  • 描述
    无粉、掌麻
  • 包装
    100只/盒
  • 颜色
    紫蓝色
  • 厚度(mm)
    0.09
  • 长度(cm)
    24
  • 抗拉强度(最低限数)(Mpa)
    14.0
  • 伸长部分(最低限数)
    500%
  • 适用场合
    医疗、工业/化工、生物/化学实验室、化妆品、半导体、食品、电子。
  • 执行标准
    洞孔品质管理水平—AQL1.5。产品制造符合EN455,T.1—3标准。

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687