• 2019/3/24 9:00~3/25 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的米思米用户,米思米官网将于3月25日全新改版上线。新版本将对功能和用户界面进行了大幅提升,敬请期待。
丁腈涂层工作手套【结实耐用】

点击图片可以放大图像显示

鼠标移至图上可放大图片

产品目录

  • 根据数量多少打折

丁腈涂层工作手套【结实耐用】【12个装】

参考价格(未税价):
85.79
发货日:
当天

丁腈手套采用优质的丁腈橡胶配以其它的助剂,精制加工而成;不含蛋白质,对人体皮肤无过敏反应;无毒、无害;结实耐用,贴附性好,防静电效果优于乳胶手套。

基本情报

  • 产品类型
    丁腈橡胶
  • 样式
    贴胶型
  • 使用用途
    作业用
  • 针数
    13
  • 单位
  • 包装(副/打)
    12
  • 材质(织物/涂层)
    棉毛布/丁腈
  • 表面效果
    3/4开背
  • 颜色
    柠檬黄
  • 长度(mm)
    240~260
  • 袖口类别
    针织罗口

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
尺码

筛选条件

  • 8
  • 9
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
8
当天
85.79

12个装

  • 根据数量多少打折
型号 : N19120A-8
一般发货日 当天
参考价格(未税价) 85.79
包装数 12个装

产品规格

  • 产品类型
    丁腈橡胶
  • 样式
    贴胶型
  • 使用用途
    作业用
  • 针数
    13
  • 单位
  • 包装(副/打)
    12
  • 尺码
    8
  • 材质(织物/涂层)
    棉毛布/丁腈
  • 表面效果
    3/4开背
  • 颜色
    柠檬黄
  • 长度(mm)
    240~260
  • 袖口类别
    针织罗口
  • 适用场合
    广泛应用于家务劳作,电子、化工、水产业、玻璃、食品等工厂防护,医院,科研等行业使用。
  • 特点
    中量型棉质内里,丁腈开背,弹性罗口。提供轻微的抗油与耐磨性能。佩戴舒适且操作灵活。
9
当天
85.79

12个装

  • 根据数量多少打折
型号 : N19120A-9
一般发货日 当天
参考价格(未税价) 85.79
包装数 12个装

产品规格

  • 产品类型
    丁腈橡胶
  • 样式
    贴胶型
  • 使用用途
    作业用
  • 针数
    13
  • 单位
  • 包装(副/打)
    12
  • 尺码
    9
  • 材质(织物/涂层)
    棉毛布/丁腈
  • 表面效果
    3/4开背
  • 颜色
    柠檬黄
  • 长度(mm)
    240~260
  • 袖口类别
    针织罗口
  • 适用场合
    广泛应用于家务劳作,电子、化工、水产业、玻璃、食品等工厂防护,医院,科研等行业使用。
  • 特点
    中量型棉质内里,丁腈开背,弹性罗口。提供轻微的抗油与耐磨性能。佩戴舒适且操作灵活。

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687