• 自8月1日起全国海关和商检系统正式合并,新系统上线前后进口时效会延长,米思米进口品订单交期可能出现延期,我们会积极协调各方以减少延误时间,请您谅解。
  • 2018年中秋节和国庆节放假通知
一次性LDPE手套【蓝色】

点击图片可以放大图像显示

鼠标移至图上可放大图片

一次性LDPE手套【蓝色】【100个装】

参考价格(未税价):
2.54
发货日:
当天

符合美国FFDCA标准。适用于食品加工。经济实惠。超薄型手套,手感柔软。

基本情报

  • 产品类型
    氯乙烯
  • 使用用途
    一次性
  • 尺寸
    L
  • 包装
    100只/包
  • 单位
  • 颜色
    蓝色

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
当天
-

100个装

型号 : GDPL-L-AT6970
一般发货日 当天
参考价格(未税价) -
包装数 100个装

产品规格

  • 产品类型
    氯乙烯
  • 使用用途
    一次性
  • 尺寸
    L
  • 包装
    100只/包
  • 单位
  • 颜色
    蓝色
  • 描述
    蓝色LDPE手套
  • 适用场合
    食品处理和检验
  • 特点
    符合美国FFDCA标准;适用于食品加工;经济实惠;超薄型手套,手感柔软

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687