I-VO.9160安全眼镜

I-VO.9160安全眼镜

参考价格(未税价):
59.21
发货日:
5

・镜腿上有4块柔软垫片,额部和鼻梁接触部分均为柔软材料,佩戴更舒适、更贴合。
・4个档位倾斜调节和5个档位长度调节,适合所有使用者。

基本情报

  • 形状
    双镜片眼镜
  • 防雾
  • UV(紫外线)防护
  • 抗静电性
  • 单位
  • 镜片颜色
    透明无色
  • 镜架颜色
    蓝/橙
  • 防刮擦

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
5
59.21

型号 : 9160.265-AA3315
一般发货日 5
参考价格(未税价) 59.21

产品规格

  • 形状
    双镜片眼镜
  • 防雾
  • UV(紫外线)防护
  • 抗静电性
  • 单位
  • 镜片颜色
    透明无色
  • 镜架颜色
    蓝/橙
  • 防刮擦
  • 特点
    多功能涂层聚碳酸酯(PC)镜片,抗冲击,永久防雾、耐磨、防静电、100%紫外线(UV)防护。
  • 样式
    镜片可更换,9160.255为更换镜片。

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687