商品分类

  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

纵型卷盘式安全带 TR150系列

根据数量多少打折

纵型卷盘式安全带 TR150系列

原价:

¥ 579.06起

价格(不含税):

¥ 579.06起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥579.06

原价:

¥ 579.06起

价格(不含税):

¥ 579.06起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥579.06

信息:

本产品是仅占10cm腰围,且卷盘内内置有缓冲器的纵型卷盘。本产品采用高耐久性的含芳纶芯拉索。

展开

清除全部选项

产品种类 :

高空作业安全带

吊绳

类型 :

卷绕式

规格 :

单个挂钩专用

颜色 :

黑色

腰带 :

详细类型 :

一触式皮带

钢制皮带

挂钩 :

L1

L2

安装空间 (cm) :

10

直径×长度 (mm) :

16.5X1500

拉索长度 (mm) :

1500

腰带尺寸宽度×长度 (mm) :

50X1250

挂钩开口:结构侧 (mm) :

56

JAN代码 :

4975364161666

4975364161697

4975364161703

TRUSCO代码 :

447-7006

447-6999

447-6956

内部容量 :

1根

类型 :

TR150L

型号 :

  • 3个备选型号

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

5天起

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

5天起

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
  • 基本情报
本产品是仅占10cm腰围,且卷盘内内置有缓冲器的纵型卷盘。本产品采用高耐久性的含芳纶芯拉索。

基本信息

双挂绳 内部容量 1根

常被一起购买的商品

目录申请

常被一起浏览的商品

MightyLite™Block速差器

¥ 4,922.36起

霍尼韦尔(HONEYWELL)[美国] MightyLite™Block速差器

发货日: 当天

ENKIT02高空安全带套装(舒适型)

¥ 386.20起

代尔塔(DELTAPLUS) [法国] ENKIT02高空安全带套装(舒适型)

发货日: 当天

套装(全身式安全带和单头缓冲带)

¥ 250.26起

羿科(AEGLE) [新加坡] 套装(全身式安全带和单头缓冲带)

发货日: 当天

DuraFlex双挂点全身式安全带

¥ 774.17起

霍尼韦尔(HONEYWELL)[美国] DuraFlex双挂点全身式安全带

发货日: 当天起

Titan全身式安全带

¥ 217.40起

霍尼韦尔(HONEYWELL)[美国] Titan全身式安全带

发货日: 当天

双系索安全带 经济实用型 钢丝绳式+钢丝绳式

¥ 534.94起

藤井電工 双系索安全带 经济实用型 钢丝绳式+钢丝绳式

发货日: 5天起

PN2000A自锁器

¥ 476.91起

羿科(AEGLE) [新加坡] PN2000A自锁器

发货日: 5天

护腰安全带+双头缓冲带套装

¥ 470.14起

羿科(AEGLE) [新加坡] 护腰安全带+双头缓冲带套装

发货日: 当天

升级版手动绞盘30米

¥ 1,985.88起

代尔塔(DELTAPLUS) [法国] 升级版手动绞盘30米

发货日: 15天

工作定位腰带

¥ 137.87起

霍尼韦尔(HONEYWELL)[美国] 工作定位腰带

发货日: 当天

钢丝绳式安全带(大型轻质挂钩)

¥ 253.00起

TRUSCO [日本] 钢丝绳式安全带(大型轻质挂钩)

发货日: 5天起

PN112安全钩

¥ 19.79起

羿科(AEGLE) [新加坡] PN112安全钩

发货日: 5天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空