商品分类

  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

省空间安全带 MR110系列

根据数量多少打折

省空间安全带 MR110系列

原价:

¥ 557.90起

价格(不含税):

¥ 557.90起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥557.90

原价:

¥ 557.90起

价格(不含税):

¥ 557.90起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥557.90

信息:

挂钩根部配备缓冲器。仅占用11cm腰部空间的卷尺大小(7.5m)的小型卷轴。

展开

清除全部选项

详细类型 :

一触式皮带

钢制皮带

挂钩 :

L1

L2

JAN代码 :

4975364161727

4975364161758

TRUSCO代码 :

447-6891

447-6867

内部容量 :

1根

类型 :

MR110L

型号 :

  • 2个备选型号

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

5天起

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

5天起

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
  • 基本情报
挂钩根部配备缓冲器。仅占用11cm腰部空间的卷尺大小(7.5m)的小型卷轴。

基本信息

产品种类 高空作业安全带 类型 卷绕式
双挂绳 颜色 黑色
腰带 安装空间(cm) 11
拉索长度(mm) 1100 腰带尺寸宽度×长度(mm) 50X1250
内部容量 1根

常被一起购买的商品

目录申请

常被一起浏览的商品

MightyLite™Block速差器

¥ 4,922.36起

霍尼韦尔(HONEYWELL)[美国] MightyLite™Block速差器

发货日: 当天

ENKIT02高空安全带套装(舒适型)

¥ 386.20起

代尔塔(DELTAPLUS) [法国] ENKIT02高空安全带套装(舒适型)

发货日: 当天

套装(全身式安全带和单头缓冲带)

¥ 250.26起

羿科(AEGLE) [新加坡] 套装(全身式安全带和单头缓冲带)

发货日: 当天

DuraFlex双挂点全身式安全带

¥ 774.17起

霍尼韦尔(HONEYWELL)[美国] DuraFlex双挂点全身式安全带

发货日: 当天起

Titan全身式安全带

¥ 217.40起

霍尼韦尔(HONEYWELL)[美国] Titan全身式安全带

发货日: 当天

双系索安全带 经济实用型 钢丝绳式+钢丝绳式

¥ 534.94起

藤井電工 双系索安全带 经济实用型 钢丝绳式+钢丝绳式

发货日: 5天起

PN2000A自锁器

¥ 476.91起

羿科(AEGLE) [新加坡] PN2000A自锁器

发货日: 5天

护腰安全带+双头缓冲带套装

¥ 470.14起

羿科(AEGLE) [新加坡] 护腰安全带+双头缓冲带套装

发货日: 当天

升级版手动绞盘30米

¥ 1,985.88起

代尔塔(DELTAPLUS) [法国] 升级版手动绞盘30米

发货日: 15天

工作定位腰带

¥ 137.87起

霍尼韦尔(HONEYWELL)[美国] 工作定位腰带

发货日: 当天

钢丝绳式安全带(大型轻质挂钩)

¥ 253.00起

TRUSCO [日本] 钢丝绳式安全带(大型轻质挂钩)

发货日: 5天起

PN112安全钩

¥ 19.79起

羿科(AEGLE) [新加坡] PN112安全钩

发货日: 5天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空