• 自8月1日起全国海关和商检系统正式合并,新系统上线前后进口时效会延长,米思米进口品订单交期可能出现延期,我们会积极协调各方以减少延误时间,请您谅解。
丁腈手套(有粉)

丁腈手套(有粉)

参考价格(未税价):
60.56
发货日:
23

【特长】
・蓝色,混入到食品里时容易发现。
・摘戴方便的有粉型。
【电子目录上登载的价格为2015年4月时点价格,最终价格请以米思米报价为准】

基本情报

  • 产品类型
    丁腈橡胶
  • 全长(mm)
    240
  • 材质
    NBR(丁腈橡胶)
  • 厚度
    0.1mm
  • 类型
    手套
  • 数量
    1盒(100只)
  • 备注
    日本食品卫生法符合品

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
厂家型号

筛选条件

  • 1025MB L
  • 1025MB S
  • 1025MB SS
  • 清除选项
尺寸

筛选条件

  • L
  • S
  • SS
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
1025MB L
L
23
60.56

型号 : 2-8903-01
一般发货日 23
参考价格(未税价) 60.56

产品规格

  • 产品类型
    丁腈橡胶
  • 全长(mm)
    240
  • 材质
    NBR(丁腈橡胶)
  • 厚度
    0.1mm
  • 类型
    手套
  • 厂家型号
    1025MB L
  • 数量
    1盒(100只)
  • 尺寸
    L
  • 备注
    日本食品卫生法符合品
1025MB S
S
23
60.56

型号 : 2-8903-03
一般发货日 23
参考价格(未税价) 60.56

产品规格

  • 产品类型
    丁腈橡胶
  • 全长(mm)
    240
  • 材质
    NBR(丁腈橡胶)
  • 厚度
    0.1mm
  • 类型
    手套
  • 厂家型号
    1025MB S
  • 数量
    1盒(100只)
  • 尺寸
    S
  • 备注
    日本食品卫生法符合品
1025MB SS
SS
23
60.56

型号 : 2-8903-04
一般发货日 23
参考价格(未税价) 60.56

产品规格

  • 产品类型
    丁腈橡胶
  • 全长(mm)
    240
  • 材质
    NBR(丁腈橡胶)
  • 厚度
    0.1mm
  • 类型
    手套
  • 厂家型号
    1025MB SS
  • 数量
    1盒(100只)
  • 尺寸
    SS
  • 备注
    日本食品卫生法符合品

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687