商品分类

  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

刮水器

刮水器

原价:

¥ 44.68起

价格(不含税):

¥ 44.68起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥44.68

原价:

¥ 44.68起

价格(不含税):

¥ 44.68起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥44.68

信息:

主体及其备用片。
【电子目录上登载的价格为2015年4月时点价格,最终价格请以米思米报价为准】

展开

清除全部选项

备注 :

主体

备用片

类型 :

423

型号 :

  • 2个备选型号

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

3天起

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

3天起

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
  • 基本情报
主体及其备用片。
【电子目录上登载的价格为2015年4月时点价格,最终价格请以米思米报价为准】

基本信息

种类 擦干器 材质详细 把手/钢管、头部/钢、橡胶/合成橡胶
宽度×高度(mm) 460×1400

常被一起购买的商品

目录申请

常被一起浏览的商品

推水扒耐磨防油胶条拖把

¥ 56.00起

施达(CTCLEANING) [中国] 推水扒耐磨防油胶条拖把

发货日: 当天

8寸地刷

¥ 13.79起

伊司达(EAST) [中国] 8寸地刷

发货日: 当天

干式刮水器(加宽型)备用

¥ 77.00起

TRUSCO [日本] 干式刮水器(加宽型)备用

发货日: 9天起

羊齿地板刷 宽度(mm) 170

¥ 94.00起

TRUSCO [日本] 羊齿地板刷 宽度(mm) 170

发货日: 10天起

干式刮水器备用装

¥ 37.00起

TRUSCO [日本] 干式刮水器备用装

发货日: 9天起

地板刷 备用 宽度(mm) 180

¥ 44.00起

TRUSCO [日本] 地板刷 备用 宽度(mm) 180

发货日: 9天起

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空