商品分类

  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

根据数量多少打折

标准型T8工业支架灯

原价:

¥61.79起

价格(不含税):

¥61.79起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥61.79

原价:

¥61.79起

价格(不含税):

¥61.79起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥61.79

信息:

【特长/特性】灯具本体采用0.5mm高强度钢板制成,结构坚固、配有多种反射器、多种安装方式、多用途、经济实惠、配光灵活、稳固长寿
【用途】生产车间、室内停车场、组装线、仓库、地铁站、超市卖场
【注意事項】灯管种类多,请另行选购。
如需使用LED灯管,请拆除镇流器。
【产品类型】相关产品
【类型】其他
【灯管数】1,2
【功率(w)】18,36,58

展开

清除全部选项

C (mm) :

77.6

79

B (mm) :

53

102

原型号 :

TMS011/118

TMS011/218

灯管类型 :

1×TL-D(T8)

2×TL-D(T8)

类型 :

TMS

型号 :

  • 2个备选型号

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
【特长/特性】灯具本体采用0.5mm高强度钢板制成,结构坚固、配有多种反射器、多种安装方式、多用途、经济实惠、配光灵活、稳固长寿
【用途】生产车间、室内停车场、组装线、仓库、地铁站、超市卖场
【注意事項】灯管种类多,请另行选购。
如需使用LED灯管,请拆除镇流器。
【产品类型】相关产品
【类型】其他
【灯管数】1,2
【功率(w)】18,36,58

基本信息

产品类型 相关产品 类型 其它
功率(W) 18 防护等级 IP20
认证规格 CCC A(mm) 620
D(mm) 336 备注 灯管种类多,请另行选购。
销售单位 1只
型号
TMS011-TLD-118
TMS011-TLD-218
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
C
(mm)
B
(mm)
原型号 灯管类型

¥61.79起

当天 7953TMS011/1181×TL-D(T8)

¥72.07起

当天 77.6102TMS011/2182×TL-D(T8)

Loading...

  1. 1

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

标准型T5工业支架灯

¥ 116.24起

飞利浦(PHILIPS)[荷兰] 标准型T5工业支架灯

发货日: 当天

T8超色彩环保直管荧光灯

¥ 10.13起

飞利浦(PHILIPS)[荷兰] T8超色彩环保直管荧光灯

发货日: 当天起

TCW060 传统三防灯

¥ 97.53起

飞利浦(PHILIPS)[荷兰] TCW060 传统三防灯

发货日: 当天

Essential LED 经济型灯管

¥ 59.12起

飞利浦(PHILIPS)[荷兰] Essential LED 经济型灯管

发货日: 当天起

条形LED照明灯 经济型·通用·IP44

¥ 146.19起

MISUMI 条形LED照明灯 经济型·通用·IP44

发货日: 当天

LED平面发光照明 高照度
MISUMI LED平面发光照明 高照度

发货日: 当天

外螺纹型等高螺栓
MISUMI 外螺纹型等高螺栓

发货日: 当天起

TL8经济型电子镇流器

¥ 26.55起

飞利浦(PHILIPS)[荷兰] TL8经济型电子镇流器

发货日: 当天起

TCW097 传统三防灯

¥ 136.98起

飞利浦(PHILIPS)[荷兰] TCW097 传统三防灯

发货日: 当天

飞凡 LED 经济型灯管

¥ 19.62起

飞利浦(PHILIPS)[荷兰] 飞凡 LED 经济型灯管

发货日: 当天起

条形LED照明灯 经济型·高亮度·IP65

¥ 169.27起

MISUMI 条形LED照明灯 经济型·高亮度·IP65

发货日: 当天

条形LED照明灯 高品质·高亮度·超强防护·IP30

¥ 421.86起

MISUMI 条形LED照明灯 高品质·高亮度·超强防护·IP30

发货日: 当天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空