商品分类

  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

凯夫拉手套2933

凯夫拉手套2933

原价:

¥33.01起

价格(不含税):

¥33.01起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥33.01

原价:

¥33.01起

价格(不含税):

¥33.01起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥33.01

信息:

【特长】
・耐切割、耐磨损、耐油、摩擦性。轻柔、贴合手型。
【电子目录上登载的价格为2015年4月时点价格,最终价格请以米思米报价为准】

展开

清除全部选项

全长 (mm) :

235

245

250

厂家型号 :

K-505 L

K-505 LL

K-505 M

类型 :

2933

型号 :

  • 3个备选型号

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

3天起

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

3天起

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
【特长】
・耐切割、耐磨损、耐油、摩擦性。轻柔、贴合手型。
【电子目录上登载的价格为2015年4月时点价格,最终价格请以米思米报价为准】

基本信息

材质 KEVLARR品牌纤维/天然橡胶 类型 手套
数量 1双
型号
CC-2933-01
CC-2933-02
CC-2933-03
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
全长
(mm)
厂家型号

¥33.01起

3天 235K-505 M

¥33.01起

5天 245K-505 L

¥33.01起

3天 250K-505 LL

Loading...

  1. 1

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

钢丝防割手套【操作灵活】

¥ 27.17起

海太尔(HTR)[中国] 钢丝防割手套【操作灵活】

发货日: 5天

五级涂掌防割手套

¥ 23.10起

羿科(AEGLE) [新加坡] 五级涂掌防割手套

发货日: 当天

丁腈涂层防切割作业手套【耐磨抗油】

¥ 29.10起

多给力(WONDERGRIP) [中国] 丁腈涂层防切割作业手套【耐磨抗油】

发货日: 当天起

TAEKI系列防割手套(VENICUT 52)【短时高温250℃】

¥ 409.41起

代尔塔(DELTAPLUS) [法国] TAEKI系列防割手套(VENICUT 52)【短时高温250℃】

发货日: 当天

防割手套【PU涂层】【抓握性好】

¥ 20.14起

HLS[中国] 防割手套【PU涂层】【抓握性好】

发货日: 当天

TAEKI系列针织防切割袖套

¥ 24.05起

代尔塔(DELTAPLUS) [法国] TAEKI系列针织防切割袖套

发货日: 当天

丁腈涂层防切割作业手套【五级防切割】

¥ 31.67起

多给力(WONDERGRIP) [中国] 丁腈涂层防切割作业手套【五级防切割】

发货日: 当天起

机械类防护用Dyneema涂层手套(11-435)【5级抗割】

¥ 115.94起

ANSELL [美国] 机械类防护用Dyneema涂层手套(11-435)【5级抗割】

发货日: 当天

防割手套【热销产品】

¥ 18.76起

药侠 防割手套【热销产品】

发货日: 当天

机械类防护用防割型混合材料手套

¥ 96.34起

ANSELL [美国] 机械类防护用防割型混合材料手套

发货日: 当天

TAEKI系列防割手套(VENICUT 50)【玻璃金属等作业适用】

¥ 59.49起

代尔塔(DELTAPLUS) [法国] TAEKI系列防割手套(VENICUT 50)【玻璃金属等作业适用】

发货日: 当天

PU涂层3级防切割手套

¥ 15.07起

赛立特(INXS)[中国] PU涂层3级防切割手套

发货日: 当天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空