商品分类

  • 2020年春节放假通知,点击查看详情
  • 2020/1/26 10:00 ~ 1/27 6:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

凯夫拉围裙

凯夫拉围裙

原价:

¥551.95起

价格(不含税):

¥551.95起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥551.95

原价:

¥551.95起

价格(不含税):

¥551.95起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥551.95

信息:

Keclar®表面。
【电子目录上登载的价格为2015年4月时点价格,最终价格请以米思米报价为准】

展开

清除全部选项

类型 :

914

型号 :

  • 1个备选型号

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

28

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

28

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
Keclar®表面。
【电子目录上登载的价格为2015年4月时点价格,最终价格请以米思米报价为准】

基本信息

厂家型号 KM-2 数量 1件
宽度×长度(mm)×(m) 550×0.8
型号
6-914-01
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
材质

¥551.95起

28天 表面/Kevlar®、内衬/棉、带子/棉线

Loading...

  1. 1

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

黑色合成皮围裙

¥ 7.70起

HLS[中国] 黑色合成皮围裙

发货日: 当天

PE围裙

¥ 49.51起

亚速旺(AS ONE) [日本] PE围裙

发货日: 28天

威特仕火狐狸护胸围裙

¥ 86.23起

威特仕[中国] 威特仕火狐狸护胸围裙

发货日: 当天

轻便型PVC白色防水围裙

¥ 12.73起

HLS[中国] 轻便型PVC白色防水围裙

发货日: 当天

防静电围裙

¥ 11.30起

LINGTECH [中国] 防静电围裙

发货日: 当天

代尔塔 PVC防化围裙

¥ 15.43起

代尔塔(DELTAPLUS) [法国] 代尔塔 PVC防化围裙

发货日: 7天

作业用挡板352

¥ 101.41起

TRUSCO [日本] 作业用挡板352

发货日: 5天起

氟涂层围裙

¥ 408.27起

亚速旺(AS ONE) [日本] 氟涂层围裙

发货日: 3天起

一次性围裙(PP无纺布制)

¥ 9.64起

亚速旺(AS ONE) [日本] 一次性围裙(PP无纺布制)

发货日: 28天

DUPONT™TYCHEM®C 围裙型号PA30LO

¥ 135.54起

杜邦(DUPONT) [美国] DUPONT™TYCHEM®C 围裙型号PA30LO

发货日: 5天起

作业用挡板389

¥ 146.01起

TRUSCO [日本] 作业用挡板389

发货日: 5天起

耐酸碱围裙 1-1799型

¥ 1,252.83起

亚速旺(AS ONE) [日本] 耐酸碱围裙 1-1799型

发货日: 28天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空