商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好。
    为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。

    已完成选型

    还剩7

    清除选项

  1. l2
  2. L
  3. d
  4. d1
  5. T
  6. θ
  7. 类型
  8. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有12个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • l2(mm)

    • 10
    • 20
    • 26
    • 32
    • 36
    • 37
    • 42
  • L(mm)

    • 120
    • 150
    • 250
  • d(mm)

    • 3
    • 4
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
  • d1(mm)

    • 7mm
    • 9mm
    • 10mm
    • 12mm
    • 14mm
    • 16mm
  • T

    • M5×0.8P
    • M6×1.0P
  • θ(°)

    • 3
    • 4.5
  • 类型

    • C-SFC
  • 按发货日筛选

    C-SFC直柄烧结式热膨胀延长杆

    根据数量多少打折

    产品目录

    C-SFC直柄烧结式热膨胀延长杆

    原价 :

    ¥ 656.91起

    价格(不含税):

    ¥ 656.91起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 656.91

    原价 :

    656.91

    价格(不含税):

    ¥ 656.91起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 656.91

    信息 :

    【特长】
    ・搭配任何筒夹式刀杆使用,应用广泛且便利。
    ・经济型考量。
    ・精度5μ。

    展开

    型号 :

    • 12个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天起

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    l2(mm) 20 L(mm) 120
    d(mm) 3 d1(mm) 7mm
    T - θ(°) 4.5
    重量(KGS) 0.12 C(mm) 10
    类型 延长杆
    【特长】
    ・搭配任何筒夹式刀杆使用,应用广泛且便利。
    ・经济型考量。
    ・精度5μ。
     
    型号
    C10-SFC3-120
    C10-SFC4-120
    C12-SFC6-120
    C16-SFC4-150
    C16-SFC6-150
    C20-SFC6-150
    C20-SFC8-150
    C20-SFC10-150
    C25-SFC6-250
    C25-SFC8-250
    C25-SFC10-250
    C25-SFC12-250
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    l2
    (mm)
    L
    (mm)
    d
    (mm)
    d1
    (mm)
    T θ
    (°)
    重量
    (KGS)
    C
    (mm)
    类型

    ¥656.91起

    45天 2012037mm-4.50.1210延长杆

    ¥656.91起

    45天 2012047mm-4.50.1210延长杆

    ¥656.91起

    5天 36120610mmM5×0.8P4.50.1212延长杆

    ¥688.44起

    5天 1015047mmM6×1.0P30.1816延长杆

    ¥688.44起

    询价 3615069mmM5×0.8P3-16延长杆

    ¥688.44起

    询价 26150610mm-30.2520延长杆

    ¥719.97起

    45天 20150812mm-30.2620延长杆

    ¥719.97起

    5天 421501014mm-30.2420延长杆

    ¥1,156.16起

    45天 26250610mm-30.6425延长杆

    ¥1,156.16起

    询价 26250812mm-30.6625延长杆

    ¥1,156.16起

    45天 322501014mm-30.6425延长杆

    ¥1,156.16起

    询价 372501216mm-30.6225延长杆

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 12个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 656.91起

    价格 :

    ¥ 656.91起

    参考单价 :

    ¥ 656.91

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    5天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    拉钉(MAS1型·2型·各机床厂商)

    ¥ 22.61起

    MISUMI 拉钉(MAS1型·2型·各机床厂商)

    发货日: 当天起

    夹头 紧固环(ER刀柄用)

    ¥ 67.50起

    MISUMI 夹头 紧固环(ER刀柄用)

    发货日: 44天

    精密活顶尖

    ¥ 102.00起

    MHC [中国] 精密活顶尖

    发货日: 当天起

    硬质合金顶尖

    ¥ 41.03起

    征宙 [中国] 硬质合金顶尖

    发货日: 当天起

    钩形扳手

    ¥ 100.83起

    YUKIWA SEIKO [日本] 钩形扳手

    发货日: 当天

    死顶尖

    ¥ 15.05起

    MHC [中国] 死顶尖

    发货日: 当天起

    专用锁紧扳手

    ¥ 40.50起

    MISUMI 专用锁紧扳手

    发货日: 3天起

    SYIC-BT螺栓拉头45度

    ¥ 27.52起

    正河源(SYIC) [中国台湾] SYIC-BT螺栓拉头45度

    发货日: 5天起

    ER压帽

    ¥ 21.60起

    征宙 [中国] ER压帽

    发货日: 当天起

    DIN1835B内六角锁紧螺丝
    KEMMLER DIN1835B内六角锁紧螺丝

    发货日: 12天

    ER-UM型螺帽

    ¥ 152.41起

    正河源(SYIC) [中国台湾] ER-UM型螺帽

    发货日: 5天起

    ER-A型螺帽

    ¥ 115.62起

    正河源(SYIC) [中国台湾] ER-A型螺帽

    发货日: 5天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    对比

    清空