商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩1

    清除选项

  1. 类型
  2. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有1个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 类型

  • 卡尺专用量块 4108-30012

    卡尺专用量块 4108-30012

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    ・符合ISO3650/2级。
    ・带生产厂检验证书。

    展开

    型号 :

    • 1个备选型号

    本页是卡尺专用量块 4108-30012-型号4108-30012的详情页。
    内有型号4108-30012的规格、尺寸等相关参数信息。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    型号等级 1 材质 特种钢
    长度(mm) 50 适用的卡尺(mm) 0~150,0~200,0~300
    ・符合ISO3650/2级。
    ・带生产厂检验证书。

    基本信息

    型号等级 1 材质 特种钢
    长度(mm) 50
     
    型号
    4108-30012
    型号数量折扣一般
    发货日
    适用的卡尺
    (mm)
    询价 0~150,0~200,0~300

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 1个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    询价

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    量块单品 高碳钢材质 1级精度
    新潟精机(SK)[日本] 量块单品 高碳钢材质 1级精度

    发货日: 当天起

    钢量块套装
    英示(INSIZE) [中国] 钢量块套装

    发货日: 当天起

    单支钢量块(经济型)
    英示(INSIZE) [中国] 单支钢量块(经济型)

    发货日: 2天起

    公制套装块规
    MHC [中国] 公制套装块规

    发货日: 当天

    高速钢块规(GB32H0)
    精展[中国] 高速钢块规(GB32H0)

    发货日: 27天

    单支陶瓷量块
    英示(INSIZE) [中国] 单支陶瓷量块

    发货日: 2天起

    量块单品 高碳钢材质 0级精度
    新潟精机(SK)[日本] 量块单品 高碳钢材质 0级精度

    发货日: 9天起

    量块(901)
    哈量 [中国] 量块(901)

    发货日: 询价

    英制81pcs套装矩形块规
    MHC [中国] 英制81pcs套装矩形块规

    发货日: 询价

    表面光洁度比较块
    MHC [中国] 表面光洁度比较块

    发货日: 当天

    钨钢块规(GB32C0)
    精展[中国] 钨钢块规(GB32C0)

    发货日: 27天

    量块单品 陶瓷材质 0级精度
    新潟精机(SK)[日本] 量块单品 陶瓷材质 0级精度

    发货日: 9天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空