商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩3

    清除选项

  1. 测量范围
  2. 对零块(可选)
  3. 类型
  4. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有9个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 测量范围(mm)

    • 75~100
    • 100~125
    • 125~150
    • 150~175
    • 175~200
    • 200~225
    • 225~250
    • 250~275
    • 275~300
  • 对零块(可选)

    • 100mm(型号3226-SP100)
    • 150mm(型号3226-SP150)
    • 200mm(型号3226-SP200)
    • 250mm(型号3226-SP250)
    • 300mm(型号3226-SP300)
  • 类型

  • 可换测砧内径千分尺及附件对零块

    可换测砧内径千分尺及附件对零块

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    可选附件:球测头(7391系列)。螺纹测头(7321系列)、螺纹测头对零块(3226-SP系列)。

    展开

    型号 :

    • 9个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    表示形式 刻度式 测量范围(mm) 75~100
    分度值(mm) 0.01 对零块(可选) 100mm(型号3226-SP100)
    备注 可选附件:球测头,螺纹测头,螺纹测头对零块
    可选附件:球测头(7391系列)。螺纹测头(7321系列)、螺纹测头对零块(3226-SP系列)。

    基本信息

    表示形式 刻度式 分度值(mm) 0.01
     
    型号
    3226-1001C
    3226-1251C
    3226-1501C
    3226-1751C
    3226-2001C
    3226-2251C
    3226-2501C
    3226-2751C
    3226-3001C
    型号数量折扣一般
    发货日
    测量范围
    (mm)
    对零块(可选) 备注
    询价 75~100100mm(型号3226-SP100)可选附件:球测头,螺纹测头,螺纹测头对零块
    询价 100~125100mm(型号3226-SP100)可选附件:球测头,螺纹测头,螺纹测头对零块
    询价 125~150150mm(型号3226-SP150)可选附件:球测头,螺纹测头,螺纹测头对零块
    询价 150~175150mm(型号3226-SP150)可选附件:球测头,螺纹测头,螺纹测头对零块
    询价 175~200200mm(型号3226-SP200)可选附件:球测头,螺纹测头,螺纹测头对零块
    询价 200~225200mm(型号3226-SP200)可选附件:球测头,螺纹测头,螺纹测头对零块
    询价 225~250250mm(型号3226-SP250)可选附件:球测头,螺纹测头,螺纹测头对零块
    询价 250~275250mm(型号3226-SP250)可选附件:球测头,螺纹测头,螺纹测头对零块
    询价 275~300300mm(型号3226-SP300)可选附件:球测头,螺纹测头,螺纹测头对零块

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 9个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    发货日 :

    询价

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    公制三点内径千分尺

    ¥ 611.45起

    青量 [中国] 公制三点内径千分尺

    发货日: 当天起

    内径千分尺145系列 卡尺型(IMP)

    ¥ 885.93起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 内径千分尺145系列 卡尺型(IMP)

    发货日: 当天起

    内径千分尺345系列—卡尺型

    ¥ 2,574.37起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 内径千分尺345系列—卡尺型

    发货日: 当天

    接杆式内径千分尺 137系列-接长杆型

    ¥ 983.72起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 接杆式内径千分尺 137系列-接长杆型

    发货日: 当天起

    内径百分表

    ¥ 350.96起

    上海量具/上量 [中国] 内径百分表

    发货日: 当天

    内径千分表(DBG)

    ¥ 763.02起

    成量工具 [中国] 内径千分表(DBG)

    发货日: 询价

    368系列 三爪/二爪式孔径千分尺(D・E・HT-R)

    ¥ 2,140.38起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 368系列 三爪/二爪式孔径千分尺(D・E・HT-R)

    发货日: 当天起

    数显三点内径千分尺
    英示(INSIZE) [中国] 数显三点内径千分尺

    发货日: 当天起

    内径表 511系列-用于小孔(CG-SA)

    ¥ 1,225.35起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 内径表 511系列-用于小孔(CG-SA)

    发货日: 当天起

    内径表 511-7系列

    ¥ 788.13起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 内径表 511-7系列

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空