商品分类

已复制到剪贴板
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

    已完成选型

    还剩1

    清除选项

  1. 类型
  2. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有1个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 类型

  • 按发货日筛选

    发货时间

    数显刹车鼓卡尺

    数显刹车鼓卡尺

    原价:

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    --

    原价:

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息:

    ・用于测量刹车鼓的内径和刹车片的外径。
    ・按键:开/关,置零,公/英制转换。
    ・自动关机,拉动尺身开机。
    ・CR2032电池。
    ・数据接口。
    ・不锈钢尺身。
    ・可选附件:数据传输线(型号7306-20,7302-SPC1A/SPC1B,7305-SPC2)。

    展开

    型号:

    • 1个备选型号

    本页是数显刹车鼓卡尺-型号1168-300A的详情页。
    内有型号1168-300A的规格、尺寸等相关参数信息。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    2天

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    2天

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    最大测量长度(范围选择)(mm) 201~300 显示方式 数显式
    种类 标准游标卡尺 有无测量数据输出端子
    精度(mm) ±0.07 分度值(mm) 0.01
    总长度(mm) 435 卡爪材质 不锈钢
    ・用于测量刹车鼓的内径和刹车片的外径。
    ・按键:开/关,置零,公/英制转换。
    ・自动关机,拉动尺身开机。
    ・CR2032电池。
    ・数据接口。
    ・不锈钢尺身。
    ・可选附件:数据传输线(型号7306-20,7302-SPC1A/SPC1B,7305-SPC2)。

    基本信息

    最大测量长度(范围选择)(mm) 201~300 显示方式 数显式
    种类 标准游标卡尺 有无测量数据输出端子
    精度(mm) ±0.07 分度值(mm) 0.01
    总长度(mm) 435 卡爪材质 不锈钢
     
    型号
    1168-300A
    型号数量折扣一般
    发货日
    2天

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 1个备选型号

     复制

    原价:

    --

    价格:

    --

    参考单价:

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日:

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    2天

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    三丰/MITUTOYO 500系列公英制型ABSOLUTE数显卡尺CD-AX/C

    ¥ 903.72起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 三丰/MITUTOYO 500系列公英制型ABSOLUTE数显卡尺CD-AX/C

    发货日: 当天起

    三丰/MITUTOYO 500系列公制型ABSOLUTE数显卡尺CD-AX/C

    ¥ 845.67起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 三丰/MITUTOYO 500系列公制型ABSOLUTE数显卡尺CD-AX/C

    发货日: 当天

    经济型电子数显卡尺-公英制

    ¥ 195.00起

    MISUMI 经济型电子数显卡尺-公英制

    发货日: 当天

    带表卡尺

    ¥ 525.65起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 带表卡尺

    发货日: 当天起

    数显式游标卡尺

    ¥ 204.25起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 数显式游标卡尺

    发货日: 60天

    1108数显卡尺
    英示(INSIZE) [中国] 1108数显卡尺

    发货日: 当天

    游标卡尺 530系列-标准型(N・N-W)

    ¥ 279.08起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 游标卡尺 530系列-标准型(N・N-W)

    发货日: 当天起

    电子数显卡尺(605)

    ¥ 263.08起

    哈量 [中国] 电子数显卡尺(605)

    发货日: 当天

    游标卡尺(601)

    ¥ 142.73起

    哈量 [中国] 游标卡尺(601)

    发货日: 当天

    塑料数显卡尺
    英示(INSIZE) [中国] 塑料数显卡尺

    发货日: 当天

    ABSOLUTE防冷却液卡尺 500系列

    ¥ 1,047.01起

    三丰(MITUTOYO) [日本] ABSOLUTE防冷却液卡尺 500系列

    发货日: 当天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空