已完成选型
还剩4项
清除选项
品牌 :
原价 :
--
信息 :
展开
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
68天
购买条件 :
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
68天
购买条件 :
购买件数 :
最大测量长度(范围选择)(mm) | 101~150 | 显示方式 | 数显式 |
种类 | 标准游标卡尺 | 有无测量数据输出端子 | 有 |
精度(mm) | ±0.05 | 分度值(mm) | 0.01 |
总长度(mm) | 263 | 卡爪材质 | 不锈钢 |
收藏
对比
细节
类似品
发货日 :
米思米闪达
68天
购买件数 :
总价 :
常被一起浏览的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空