商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/12/15 10:00 ~ 12/16 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩1

    清除选项

  1. 类型
  2. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有1个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 类型

  • 按发货日筛选

    袖珍游标卡尺1204

    根据数量多少打折

    产品目录

    袖珍游标卡尺1204

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    ・不锈钢尺身。
    ・刻度面镀暗铬。

    展开

    型号 :

    • 1个备选型号

    本页是袖珍游标卡尺1204-型号1204-70的详情页。
    内有型号1204-70的规格、尺寸等相关参数信息。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    最大测量长度(范围选择)(mm) ~100 显示方式 游标卡尺(模拟型)
    种类 标准游标卡尺 有无测量数据输出端子
    精度(mm) ±0.05 分度值(mm) 0.05
    总长度(mm) 113 卡爪材质 不锈钢
    ・不锈钢尺身。
    ・刻度面镀暗铬。

    基本信息

    最大测量长度(范围选择)(mm) ~100 显示方式 游标卡尺(模拟型)
    种类 标准游标卡尺 有无测量数据输出端子
    精度(mm) ±0.05 分度值(mm) 0.05
    总长度(mm) 113 卡爪材质 不锈钢
     
    型号
    1204-70
    型号数量折扣一般
    发货日
    当天

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 1个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    1205游标卡尺
    英示(INSIZE) [中国] 1205游标卡尺

    发货日: 当天起

    三丰/MITUTOYO 500系列公英制型ABSOLUTE数显卡尺CD-AX/C

    ¥ 903.72起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 三丰/MITUTOYO 500系列公英制型ABSOLUTE数显卡尺CD-AX/C

    发货日: 当天起

    三丰/MITUTOYO 500系列公制型ABSOLUTE数显卡尺CD-AX/C

    ¥ 845.67起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 三丰/MITUTOYO 500系列公制型ABSOLUTE数显卡尺CD-AX/C

    发货日: 当天

    经济型电子数显卡尺-公英制

    ¥ 195.00起

    MISUMI 经济型电子数显卡尺-公英制

    发货日: 当天

    带表卡尺

    ¥ 525.65起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 带表卡尺

    发货日: 当天起

    数显式游标卡尺

    ¥ 204.25起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 数显式游标卡尺

    发货日: 60天

    1108数显卡尺
    英示(INSIZE) [中国] 1108数显卡尺

    发货日: 当天

    游标卡尺 530系列-标准型(N・N-W)

    ¥ 279.08起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 游标卡尺 530系列-标准型(N・N-W)

    发货日: 当天起

    电子数显卡尺(605)

    ¥ 263.08起

    哈量 [中国] 电子数显卡尺(605)

    发货日: 当天

    游标卡尺(601)

    ¥ 142.73起

    哈量 [中国] 游标卡尺(601)

    发货日: 当天

    塑料数显卡尺
    英示(INSIZE) [中国] 塑料数显卡尺

    发货日: 当天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空