商品分类

  • 尊敬的用户,为了应对新型冠状病毒的疫情防范工作,上海市政府决定延长春节假期至2月9日。2月10日起米思米将正常营业。特此通知。
    2020年春节放假通知,点击查看详情
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

聚乙烯胶带

聚乙烯胶带

原价:

¥82.52起

价格(不含税):

¥82.52起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥82.52

原价:

¥82.52起

价格(不含税):

¥82.52起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥82.52

信息:

【特长】
・粘合力很强,即使在粗糙的表面也能粘贴。
・不会留下粘贴痕迹。
・带网眼,可以用手轻易地撕断。
【电子目录上登载的价格为2015年4月时点价格,最终价格请以米思米报价为准】

展开

清除全部选项

颜色详细 :

草绿色

透明

类型 :

9211

型号 :

  • 2个备选型号

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

当天起

工作日当时17点前下订,当天可以发货

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

当天起

工作日当时17点前下订,当天可以发货

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
【特长】
・粘合力很强,即使在粗糙的表面也能粘贴。
・不会留下粘贴痕迹。
・带网眼,可以用手轻易地撕断。
【电子目录上登载的价格为2015年4月时点价格,最终价格请以米思米报价为准】

基本信息

厚度(mm) 0.155 详细类型 实验室用胶带
粘着力 13N/25mm(针对不锈钢) 抗拉强度 100N/25mm
厂家型号 4140 宽(mm)×长(m) 50×50
型号
1-9211-01
1-9211-02
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
颜色详细 材质

¥82.52起

当天 草绿色PE(聚乙烯)

¥96.37起

3天 透明PE(聚乙烯)

Loading...

  1. 1

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

胶带#1153(高粘度多用途型)

¥ 172.38起

亚速旺(AS ONE) [日本] 胶带#1153(高粘度多用途型)

发货日: 28天

Y09养生胶带【新品低价促销】【日本进口畅销品】

¥ 25.54起

三菱化学DIATEX[日本] Y09养生胶带【新品低价促销】【日本进口畅销品】

发货日: 当天

薄膜胶带 No.626001

¥ 483.12起

Hitachi Maxell [日本] 薄膜胶带 No.626001

发货日: 5天起

胶带(氟树脂玻璃纤维)

¥ 111.27起

亚速旺(AS ONE) [日本] 胶带(氟树脂玻璃纤维)

发货日: 当天

美纹胶带

¥ 4.45起

3M [美国] 美纹胶带

发货日: 当天起

Turpie养生布胶带

¥ 27.76起

HAGIHARA[日本] Turpie养生布胶带

发货日: 5天起

得力普透封箱胶带

¥ 14.94起

得力(DELI) [中国] 得力普透封箱胶带

发货日: 当天

OPP胶带 48mm宽

¥ 16.19起

MISUMI OPP胶带 48mm宽

发货日: 当天

包装用胶带

¥ 7.54起

佳加晟誉(JIAJIASHENGYU) [中国] 包装用胶带

发货日: 当天

超透封箱胶带

¥ 2.36起

得力(DELI) [中国] 超透封箱胶带

发货日: 当天

透明可撕胶带

¥ 22.08起

乐同(LETONG) [中国] 透明可撕胶带

发货日: 当天

PP0202封箱胶带

¥ 206.35起

永大(WINGTAI)[中国] PP0202封箱胶带

发货日: 当天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空