商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩7

    清除选项

  1. 主轴种类
  2. l1
  3. L
  4. D
  5. d1
  6. T
  7. 类型
  8. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有3个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 主轴种类

    • BT30
    • BT40
    • BT50
  • l1(mm)

    • 23
    • 35
    • 45
  • L(mm)

    • 43
    • 60
    • 85
  • D(mm)

    • 16.5
    • 23
    • 38
  • d1(mm)

    • 11mm
    • 15mm
    • 23mm
  • T

    • M12
    • M16
    • M24
  • 类型

    • SYIC-BT
  • 按发货日筛选

    SYIC-BT螺栓拉头60度

    根据数量多少打折

    产品目录

    SYIC-BT螺栓拉头60度

    原价 :

    ¥ 33.02起

    价格(不含税):

    ¥ 33.02起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 33.02

    原价 :

    33.02

    价格(不含税):

    ¥ 33.02起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 33.02

    型号 :

    • 3个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    主轴种类 BT30 l1(mm) 23
    L(mm) 43 D(mm) 16.5
    d1(mm) 11mm T M12
    θ(°) 60 重量(KGS) 0.04
    SW(mm) 13

    基本信息

    θ(°) 60
     
    型号
    BT30-60
    BT40-60
    BT50-60
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    主轴种类 l1
    (mm)
    L
    (mm)
    D
    (mm)
    d1
    (mm)
    T 重量
    (KGS)
    SW
    (mm)

    ¥46.26起

    5天 BT30234316.511mmM120.0413

    ¥33.02起

    5天 BT4035602315mmM160.119

    ¥60.06起

    5天 BT5045853823mmM240.330

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 3个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 33.02起

    价格 :

    ¥ 33.02起

    参考单价 :

    ¥ 33.02

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    5天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    SYIC-BT螺栓拉头45度

    ¥ 27.52起

    正河源(SYIC) [中国台湾] SYIC-BT螺栓拉头45度

    发货日: 5天起

    ER弹簧筒夹强力刀柄(BT)

    ¥ 204.75起

    安威(ANNWAY) [中国台湾] ER弹簧筒夹强力刀柄(BT)

    发货日: 3天起

    BT-SPU钻夹头刀柄

    ¥ 667.42起

    正河源(SYIC) [中国台湾] BT-SPU钻夹头刀柄

    发货日: 5天起

    拉钉(MAS1型·2型·各机床厂商)

    ¥ 22.61起

    MISUMI 拉钉(MAS1型·2型·各机床厂商)

    发货日: 当天起

    夹头 紧固环(ER刀柄用)

    ¥ 67.50起

    MISUMI 夹头 紧固环(ER刀柄用)

    发货日: 44天

    精密活顶尖

    ¥ 102.00起

    MHC [中国] 精密活顶尖

    发货日: 当天起

    硬质合金顶尖

    ¥ 41.03起

    征宙 [中国] 硬质合金顶尖

    发货日: 当天起

    钩形扳手

    ¥ 100.83起

    YUKIWA SEIKO [日本] 钩形扳手

    发货日: 当天

    死顶尖

    ¥ 15.05起

    MHC [中国] 死顶尖

    发货日: 当天起

    DIN1835B内六角锁紧螺丝
    KEMMLER DIN1835B内六角锁紧螺丝

    发货日: 12天

    专用锁紧扳手

    ¥ 40.50起

    MISUMI 专用锁紧扳手

    发货日: 3天起

    ER压帽

    ¥ 21.60起

    征宙 [中国] ER压帽

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空