商品分类

  • 尊敬的用户,为了应对新型冠状病毒的疫情防范工作,上海市政府决定延长春节假期至2月9日。2月10日起米思米将正常营业。特此通知。
    2020年春节放假通知,点击查看详情
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

PVC长手套(棉内衬)

PVC长手套(棉内衬)

原价:

¥60.80起

价格(不含税):

¥60.80起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥60.80

原价:

¥60.80起

价格(不含税):

¥60.80起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥60.80

信息:

耐油、加厚手套。
【电子目录上登载的价格为2015年4月时点价格,最终价格请以米思米报价为准】

展开

清除全部选项

厚度 :

3

厂家型号 :

711 M

712 L

类型 :

2927

型号 :

  • 2个备选型号

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

3

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

3

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
耐油、加厚手套。
【电子目录上登载的价格为2015年4月时点价格,最终价格请以米思米报价为准】

基本信息

全长(mm) 320 材质 表面/PVC(聚氯乙烯树脂)(非酞酸酯系可塑剂),内衬/PA(尼龙)、棉(植毛)
类型 手套 数量 1双
型号
CC-2927-01
CC-2927-02
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
厚度 厂家型号

¥60.80起

3天 -711 M

¥60.80起

3天 3712 L

Loading...

  1. 1

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

PE透明手套【食品级】

¥ 5.05起

HLS[中国] PE透明手套【食品级】

发货日: 当天

一次性PVC手套

¥ 18.96起

爱马斯(Ammex)[中国] 一次性PVC手套

发货日: 当天

带袖套PVC长型手套

¥ 40.05起

亚速旺(AS ONE) [日本] 带袖套PVC长型手套

发货日: 3天

PE手套(厚型)<1100只装>

¥ 639.56起

亚速旺(AS ONE) [日本] PE手套(厚型)<1100只装>

发货日: 当天起

经济型PVC一次性手套(有粉)

¥ 18.24起

亚速旺(AS ONE) [日本] 经济型PVC一次性手套(有粉)

发货日: 3天

经济型PVC手套(无粉)

¥ 18.80起

亚速旺(AS ONE) [日本] 经济型PVC手套(无粉)

发货日: 3天

一次性PE薄膜手套

¥ 3.62起

爱马斯(Ammex)[中国] 一次性PE薄膜手套

发货日: 当天起

PE压纹型手套<1100只装>4904

¥ 367.96起

亚速旺(AS ONE) [日本] PE压纹型手套<1100只装>4904

发货日: 当天起

植绒内衬PVC手套

¥ 22.64起

SHOWA GLOVE [日本] 植绒内衬PVC手套

发货日: 当天起

PVC手套(棉内衬)

¥ 15.64起

亚速旺(AS ONE) [日本] PVC手套(棉内衬)

发货日: 当天起

PE压纹型手套<100只装>6164

¥ 36.80起

亚速旺(AS ONE) [日本] PE压纹型手套<100只装>6164

发货日: 3天起

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空