商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩9

    清除选项

  1. 刃径(D)
  2. R尺寸
  3. 刃长(ℓ)
  4. 全长(L)
  5. 柄径(d)
  6. 颈长(ℓ1)
  7. R精度
  8. 颈径
  9. 类型
  10. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有43个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 刃径(D)(φ)

    • 0.5
    • 0.6
    • 0.8
    • 1
    • 1.5
    • 2
    • 3
    • 4
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
  • R尺寸(mm)

    • 0.05
    • 0.1
    • 0.2
    • 0.3
    • 0.5
    • 1
    • 1.5
    • 2
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 0.7
    • 0.9
    • 1.2
    • 1.5
    • 2.5
    • 3
    • 4
    • 5
    • 7
    • 9
    • 11
    • 12
  • 全长(L)(mm)

    • 45
    • 50
    • 55
    • 60
    • 70
    • 80
  • 柄径(d)(mm)

    • 4
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
  • 颈长(ℓ1)(mm)

    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 4
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    • 25
    • 32
    • 38
  • R精度(μm)

    • ±10
    • ±15
  • 颈径(mm)

    • 0.45
    • 0.55
    • 0.75
    • 0.95
    • 1.45
    • 1.95
    • 2.85
    • 3.85
    • 5.85
    • 7.7
    • 9.7
    • 11.7
  • 类型

    • G8A60
  • 按发货日筛选

    2刃圆鼻硬质合金深腔加工用铣刀(G8A60)

    根据数量多少打折

    产品目录

    2刃圆鼻硬质合金深腔加工用铣刀(G8A60)

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    ・为加工高硬度材料设计。
    ・适于干式切削,高速切削,最新开发的原材料和涂层。
    ・卓越的工件表面粗糙度。
    ・由于颈部稍细可以加工深槽。
    ・圆弧角可防止高速切削时崩刃。
    ・极高的耐磨性。

    展开

    型号 :

    • 43个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    刃径(D)(φ) 1 R尺寸(mm) 0.2
    刃长(ℓ)(mm) 1.5 刃数(枚) 2
    全长(L)(mm) 50 柄径(d)(mm) 6
    颈长(ℓ1)(mm) 4 加工用途 平面 / 槽
    种类 圆角 螺旋角(θ) 标准螺旋角(30~40°)
    R精度(μm) ±10 工具材质 纳米级硬质合金
    表面处理 蓝色涂层 颈径(mm) 0.95
    工件材料 预硬钢、硬化钢、高硬钢
    ・为加工高硬度材料设计。
    ・适于干式切削,高速切削,最新开发的原材料和涂层。
    ・卓越的工件表面粗糙度。
    ・由于颈部稍细可以加工深槽。
    ・圆弧角可防止高速切削时崩刃。
    ・极高的耐磨性。

    基本信息

    刃数(枚) 2 加工用途 平面 / 槽
    种类 圆角 螺旋角(θ) 标准螺旋角(30~40°)
    工具材质 纳米级硬质合金 表面处理 蓝色涂层
    工件材料 预硬钢、硬化钢、高硬钢
     
    型号
    G8A60010
    G8A60020
    G8A60030
    G8A60060
    G8A60080
    G8A600150208
    G8A600200308
    G8A600200312
    G8A600300208
    G8A600300210
    G8A600400212
    G8A600400316
    G8A600401016
    G8A600802025
    G8A601000532
    G8A601002032
    G8A60120
    G8A601200538
    G8A60901
    G8A60902
    G8A60903
    G8A60905
    G8A60906
    G8A60907
    G8A60908
    G8A60909
    G8A60910
    G8A60912
    G8A60913
    G8A60914
    G8A60915
    G8A60916
    G8A60917
    G8A60918
    G8A60919
    G8A60920
    G8A60922
    G8A60924
    G8A60927
    G8A60931
    G8A60932
    G8A60934
    G8A60936
    型号数量折扣一般
    发货日
    刃径(D)
    (φ)
    R尺寸
    (mm)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    全长(L)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    颈长(ℓ1)
    (mm)
    R精度
    (μm)
    颈径
    (mm)
    5天 10.21.55064±100.95
    5天 20.5355610±101.95
    5天 30.5455610±102.85
    85天 60.5760620±105.85
    5天 81960825±157.7
    5天 1.50.22.55068±101.45
    85天 20.335068±101.95
    85天 20.3355612±101.95
    85天 30.245568±102.85
    5天 30.2455610±102.85
    5天 40.2555612±103.85
    5天 40.3555616±103.85
    5天 41555616±103.85
    5天 82960825±157.7
    5天 100.511701032±159.7
    5天 10211701032±159.7
    5天 12112801238±1511.7
    5天 120.512801238±1511.7
    5天 30.5455616±102.85
    5天 30.5455620±102.85
    5天 40.5555616±103.85
    5天 61760620±105.85
    5天 61.5760620±105.85
    5天 81.5960825±157.7
    5天 101.511701032±159.7
    5天 121.512801238±1511.7
    5天 10.21.55066±100.95
    5天 10.31.55064±100.95
    85天 1.50.22.550610±101.45
    5天 1.50.22.550612±101.45
    5天 1.50.32.55064±101.45
    5天 20.335066±101.95
    5天 20.535066±101.95
    5天 20.5355612±101.95
    5天 30.3455610±102.85
    5天 40.3555612±103.85
    5天 80.3960825±157.7
    5天 0.80.11.24546±100.75
    5天 20.235066±101.95
    5天 0.60.050.94542±100.55
    5天 0.50.050.74542.5±100.45
    5天 0.60.050.94544±100.55
    85天 0.50.050.74541.5±100.45

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 43个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    5天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空