商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/12/15 10:00 ~ 12/16 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

    已完成选型

    还剩7

    清除选项

  1. R尺寸
  2. 刃长(ℓ)
  3. 颈长(ℓ1)
  4. 柄径(d)
  5. 全长(L)
  6. 刃径
  7. 类型
  8. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有75个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • R尺寸(mm)

    • 0.2
    • 0.25
    • 0.3
    • 0.4
    • 0.5
    • 0.6
    • 0.7
    • 0.75
    • 0.8
    • 0.9
    • 1
    • 1.25
    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 0.4
    • 0.5
    • 0.6
    • 0.8
    • 1
    • 1.2
    • 1.4
    • 1.5
    • 1.6
    • 1.8
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
  • 颈长(ℓ1)(mm)

    • 0.5
    • 1
    • 1.5
    • 2
    • 3
    • 4
    • 6
    • 7
    • 8
    • 10
    • 12
    • 14
    • 16
    • 18
    • 20
    • 22
    • 26
    • 30
    • 36
    • 40
    • 46
    • 50
  • 柄径(d)(mm)

  • 全长(L)(mm)

    • 45
    • 50
    • 55
    • 60
    • 65
    • 70
    • 80
    • 90
    • 100
    • 110
  • 刃径(mm)

    • 0.4
    • 0.5
    • 0.6
    • 0.8
    • 1
    • 1.2
    • 1.4
    • 1.5
    • 1.6
    • 1.8
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
  • 类型

    • EMC60
  • 按发货日筛选

    发货时间

    2刃颈部加长球头硬质合金铣刀

    根据数量多少打折

    产品目录

    2刃颈部加长球头硬质合金铣刀

    原价:

    ¥57.90起

    价格(不含税):

    ¥57.90起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥57.90

    原价:

    57.90

    价格(不含税):

    ¥57.90起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥57.90

    信息:

    ・设计用于加工碳钢、工具钢、合金钢、不锈钢等多种用途的钢。
    ・由于颈部稍细能够加工深槽。
    ・高耐磨性。

    展开

    型号:

    • 75个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天起

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天起

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    R尺寸(mm) 0.2 刃长(ℓ)(mm) 0.4
    颈长(ℓ1)(mm) 0.5 柄径(d)(mm) 4
    刃数(枚) 2 全长(L)(mm) 45
    工件材料 普通钢[○] / 调质钢[○] / 铸铁[○] R精度(μm) ±10
    加工用途 曲面 / 仿形加工 / R槽 涂层 无涂层
    种类 长颈球头型 刃径(mm) 0.4
    工具材料 微粒硬质合金材料 扭转角(°) 30
    ・设计用于加工碳钢、工具钢、合金钢、不锈钢等多种用途的钢。
    ・由于颈部稍细能够加工深槽。
    ・高耐磨性。

    基本信息

    刃数(枚) 2 工件材料 普通钢 / 调质钢 / 铸铁
    R精度(μm) ±10 加工用途 曲面 / 仿形加工 / R槽
    涂层 无涂层 种类 长颈球头型
    工具材料 微粒硬质合金材料 扭转角(°) 30
     
    型号
    EMC60004005
    EMC60004015
    EMC60005060
    EMC60006010
    EMC60006060
    EMC60006080
    EMC60006100
    EMC60008020
    EMC60008060
    EMC60008080
    EMC60008100
    EMC60010030
    EMC60010070
    EMC60010120
    EMC60010140
    EMC60010160
    EMC60010200
    EMC60012040
    EMC60012060
    EMC60012100
    EMC60012120
    EMC60014080
    EMC60014120
    EMC60014160
    EMC60015040
    EMC60015140
    EMC60015160
    EMC60015200
    EMC60016080
    EMC60016120
    EMC60016160
    EMC60016200
    EMC60018080
    EMC60018200
    EMC60020040
    EMC60020060
    EMC60020080
    EMC60020100
    EMC60020120
    EMC60020140
    EMC60020180
    EMC60020200
    EMC60020220
    EMC60020260
    EMC60020300
    EMC60025080
    EMC60025100
    EMC60025160
    EMC60030080
    EMC60030100
    EMC60030120
    EMC60030160
    EMC60030180
    EMC60030200
    EMC60030260
    EMC60030300
    EMC60030360
    EMC60040100
    EMC60040120
    EMC60040160
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    R尺寸
    (mm)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    颈长(ℓ1)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    全长(L)
    (mm)
    刃径
    (mm)

    ¥78.40起

    5天 0.20.40.54450.4

    ¥78.40起

    5天 0.20.41.54450.4

    ¥84.01起

    5天 0.250.564450.5

    ¥71.90起

    5天 0.30.614450.6

    ¥71.90起

    5天 0.30.664450.6

    ¥84.01起

    5天 0.30.684450.6

    ¥84.01起

    5天 0.30.6104450.6

    ¥66.30起

    5天 0.40.824450.8

    ¥66.30起

    5天 0.40.864450.8

    ¥66.30起

    5天 0.40.884450.8

    ¥84.01起

    5天 0.40.8104450.8

    ¥60.65起

    5天 0.5134451

    ¥60.65起

    5天 0.5174451

    ¥64.40起

    5天 0.51124451

    ¥64.40起

    5天 0.51144501

    ¥69.07起

    5天 0.51164501

    ¥72.82起

    5天 0.51204551

    ¥60.65起

    5天 0.61.244451.2

    ¥60.65起

    5天 0.61.264451.2

    ¥60.65起

    5天 0.61.2104451.2

    ¥64.40起

    5天 0.61.2124451.2

    ¥60.65起

    5天 0.71.484451.4

    ¥64.40起

    5天 0.71.4124451.4

    ¥69.07起

    5天 0.71.4164501.4

    ¥60.65起

    5天 0.751.544451.5

    ¥64.40起

    5天 0.751.5144501.5

    ¥69.07起

    5天 0.751.5164501.5

    ¥69.07起

    5天 0.751.5204551.5

    ¥60.65起

    5天 0.81.684451.6

    ¥64.40起

    5天 0.81.6124451.6

    ¥69.07起

    5天 0.81.6164501.6

    ¥69.07起

    5天 0.81.6204551.6

    ¥60.65起

    5天 0.91.884451.8

    ¥69.07起

    5天 0.91.8204551.8

    ¥57.90起

    5天 1244452

    ¥57.90起

    5天 1264452

    ¥57.90起

    5天 1284452

    ¥57.90起

    50天 12104452

    ¥57.90起

    5天 12124502

    ¥60.65起

    5天 12144502

    ¥64.40起

    5天 12184552

    ¥64.40起

    5天 12204552

    ¥64.40起

    5天 12224602

    ¥74.66起

    5天 12264702

    ¥74.66起

    5天 12304702

    ¥86.82起

    5天 1.252.586502.5

    ¥86.82起

    5天 1.252.5106502.5

    ¥86.82起

    5天 1.252.5166552.5

    ¥86.82起

    5天 1.5386503

    ¥86.82起

    5天 1.53106503

    ¥86.82起

    5天 1.53126503

    ¥86.82起

    5天 1.53166553

    ¥93.37起

    5天 1.53186603

    ¥93.37起

    5天 1.53206603

    ¥98.93起

    5天 1.53266703

    ¥98.93起

    5天 1.53306703

    ¥109.24起

    5天 1.53366803

    ¥86.82起

    5天 24106604

    ¥86.82起

    5天 24126604

    ¥86.82起

    5天 24166604

    Loading...

    型号:

    • 75个备选型号

     复制

    原价:

    ¥57.90起

    价格:

    ¥57.90起

    参考单价:

    ¥57.90

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日:

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天起

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    2刃HM涂层系列HSLB立铣刀

    ¥ 160.61起

    佑能(UNION TOOL) [日本] 2刃HM涂层系列HSLB立铣刀

    发货日: 当天起

    MRBH230无限白金涂层 高硬度材料用2刃长颈球头铣刀

    ¥ 143.85起

    日进(NS TOOL) [日本] MRBH230无限白金涂层 高硬度材料用2刃长颈球头铣刀

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空