商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩11

    清除选项

  1. 刃径(D)
  2. R尺寸
  3. 刃长(ℓ)
  4. 全长(L)
  5. 柄径(d)
  6. 颈长(ℓ1)
  7. 加工用途
  8. 种类
  9. R精度
  10. 颈径
  11. 类型
  12. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有31个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 刃径(D)(φ)

    • 0.3
    • 0.4
    • 0.5
    • 0.6
    • 0.7
    • 0.8
    • 0.9
    • 1
    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.5
    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
  • R尺寸(mm)

    • 0.05
    • 0.1
    • 0.2
    • 0.3
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 0.45
    • 0.6
    • 0.7
    • 0.9
    • 1
    • 1.2
    • 1.4
    • 1.5
    • 1.6
    • 2
    • 2.2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 9
    • 12
    • 15
    • 18
    • 24
  • 全长(L)(mm)

    • 40
    • 45
    • 50
    • 60
    • 75
    • 90
    • 100
  • 柄径(d)(mm)

    • 3
    • 4
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
  • 颈长(ℓ1)(mm)

    • 6
    • 7
    • 9
    • 10
    • 11
    • 14
    • 18
    • 25
    • 30
    • 38
    • 45
  • 加工用途

    • 平面
    • 侧面
  • 种类

    • 长颈圆角型
  • R精度(μm)

    • ±10
    • ±15
  • 颈径(mm)

    • 1.95
    • 2.4
    • 2.85
    • 3.35
    • 3.85
    • 4.35
    • 4.85
    • 5.85
    • 7.7
    • 9.7
    • 11.7
    • 15.7
    • 19.7
  • 类型

    • G8A36
  • 按发货日筛选

    2刃短刃圆弧角硬质合金铣刀

    根据数量多少打折

    产品目录

    2刃短刃圆弧角硬质合金铣刀

    原价 :

    ¥ 107.10起

    价格(不含税):

    ¥ 107.10起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 107.10

    原价 :

    107.10

    价格(不含税):

    ¥ 107.10起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 107.10

    信息 :

    ・为加工高硬度材料设计。
    ・适于干式切削,高速切削,最新开发的原材料和涂层。
    ・卓越的工件表面粗糙度。
    ・由于颈部稍细可以加工深槽。
    ・圆弧角可防止高速切削时崩刃。
    ・极高的耐磨性。

    展开

    型号 :

    • 31个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    刃径(D)(φ) 0.3 R尺寸(mm) -
    刃长(ℓ)(mm) 0.45 刃数(枚) 2
    全长(L)(mm) 40 柄径(d)(mm) 3
    颈长(ℓ1)(mm) - 加工用途 平面 / 侧面 / 槽
    种类 - 螺旋角(θ) 标准螺旋角(30~40°)
    R精度(μm) - 工具材质 纳米级硬质合金
    表面处理 蓝色涂层 颈径(mm) -
    工件材料 预硬钢、硬化钢、高硬钢
    ・为加工高硬度材料设计。
    ・适于干式切削,高速切削,最新开发的原材料和涂层。
    ・卓越的工件表面粗糙度。
    ・由于颈部稍细可以加工深槽。
    ・圆弧角可防止高速切削时崩刃。
    ・极高的耐磨性。

    基本信息

    刃数(枚) 2 螺旋角(θ) 标准螺旋角(30~40°)
    工具材质 纳米级硬质合金 表面处理 蓝色涂层
    工件材料 预硬钢、硬化钢、高硬钢
     
    型号
    G8A36003
    G8A36004
    G8A36005
    G8A36006
    G8A36008
    G8A36010
    G8A36015
    G8A36020
    G8A36025
    G8A36030
    G8A36035
    G8A36040
    G8A36045
    G8A36050
    G8A36060
    G8A36080
    G8A36100
    G8A36120
    G8A36160
    G8A36200
    G8A36901
    G8A36902
    G8A36903
    G8A36904
    G8A36905
    G8A36906
    G8A36907
    G8A36908
    G8A36909
    G8A36910
    G8A36911
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    刃径(D)
    (φ)
    R尺寸
    (mm)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    全长(L)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    颈长(ℓ1)
    (mm)
    加工用途 种类 R精度
    (μm)
    颈径
    (mm)

    ¥175.00起

    5天 0.3-0.45403-平面 / 侧面 / 槽---

    ¥154.13起

    5天 0.4-0.6403-平面 / 侧面 / 槽---

    ¥144.78起

    5天 0.50.050.7403-平面 / 槽长颈圆角型±10-

    ¥135.56起

    85天 0.60.050.9403-平面 / 槽长颈圆角型±10-

    ¥122.26起

    5天 0.60.051.2404-平面 / 槽长颈圆角型±10-

    ¥113.91起

    5天 0.80.051.6404-平面 / 槽长颈圆角型±10-

    ¥113.91起

    5天 1.50.12.2403-平面 / 槽长颈圆角型±10-

    ¥107.10起

    5天 20.134036平面 / 槽长颈圆角型±101.95

    ¥107.10起

    5天 2.50.144036平面 / 槽长颈圆角型±102.4

    ¥137.31起

    5天 30.144567平面 / 槽长颈圆角型±102.85

    ¥137.31起

    5天 3.50.154569平面 / 槽长颈圆角型±103.35

    ¥137.31起

    5天 40.154569平面 / 槽长颈圆角型±103.85

    ¥137.31起

    5天 4.50.1645610平面 / 槽长颈圆角型±104.35

    ¥137.31起

    5天 50.2650611平面 / 槽长颈圆角型±104.85

    ¥137.31起

    5天 60.2750614平面 / 槽长颈圆角型±105.85

    ¥183.75起

    5天 80.2960818平面 / 槽长颈圆角型±157.7

    ¥275.21起

    5天 100.212751025平面 / 槽长颈圆角型±159.7

    ¥379.54起

    5天 120.315751230平面 / 槽长颈圆角型±1511.7

    ¥633.44起

    5天 160.318901638平面 / 槽长颈圆角型±1515.7

    ¥1,047.98起

    5天 200.3241002045平面 / 槽长颈圆角型±1519.7

    ¥124.69起

    5天 10.11.5404-平面 / 槽长颈圆角型±10-

    ¥118.05起

    5天 20.134046平面 / 槽长颈圆角型±101.95

    ¥153.69起

    85天 10.11.5406-平面 / 槽长颈圆角型±10-

    ¥159.89起

    5天 1.50.12.2406-平面 / 槽长颈圆角型±10-

    ¥159.89起

    5天 20.134066平面 / 槽长颈圆角型±101.95

    ¥137.31起

    85天 2.50.144066平面 / 槽长颈圆角型±102.4

    ¥152.05起

    5天 0.50.051404-平面 / 槽长颈圆角型±10-

    ¥149.57起

    5天 0.60.051.2404-平面 / 槽长颈圆角型±10-

    ¥140.60起

    85天 0.70.051.4404-平面 / 槽长颈圆角型±10-

    ¥141.55起

    5天 0.80.051.6404-平面 / 槽长颈圆角型±10-

    ¥141.55起

    5天 0.90.052404-平面 / 槽长颈圆角型±10-

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 31个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 107.10起

    价格 :

    ¥ 107.10起

    参考单价 :

    ¥ 107.10

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    5天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    4刃极超微粒圆鼻角立铣刀(UER)

    ¥ 146.60起

    德信发(DHF) [中国台湾] 4刃极超微粒圆鼻角立铣刀(UER)

    发货日: 当天

    高硬度钢用圆弧角4刃立铣刀CX500涂层

    ¥ 457.70起

    CKK [日本] 高硬度钢用圆弧角4刃立铣刀CX500涂层

    发货日: 当天起

    硬质合金四刃直柄圆弧立铣刀PM-4R

    ¥ 62.76起

    株洲钻石 [中国] 硬质合金四刃直柄圆弧立铣刀PM-4R

    发货日: 当天起

    XAL涂层硬质合金圆角型立铣刀 4刃/短刃型

    ¥ 78.00起

    MISUMI XAL涂层硬质合金圆角型立铣刀 4刃/短刃型

    发货日: 当天起

    硬质合金四刃直柄圆弧立铣刀HM-4R

    ¥ 85.51起

    株洲钻石 [中国] 硬质合金四刃直柄圆弧立铣刀HM-4R

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空