商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩7

    清除选项

  1. R尺寸
  2. 刃长(ℓ)
  3. 颈长(ℓ1)
  4. 柄径(d)
  5. 全长(L)
  6. 刃径
  7. 类型
  8. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有70个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • R尺寸(mm)

    • 0.05
    • 0.1
    • 0.15
    • 0.2
    • 0.25
    • 0.3
    • 0.4
    • 0.5
    • 0.6
    • 0.75
    • 1
    • 1.5
    • 2
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 0.1
    • 0.2
    • 0.3
    • 0.4
    • 0.5
    • 0.6
    • 0.8
    • 1
    • 1.2
    • 1.5
    • 1.6
    • 2
    • 2.4
    • 3.2
  • 颈长(ℓ1)(mm)

    • 0.3
    • 0.5
    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.3
    • 4
    • 4.4
    • 5
    • 6
    • 6.7
    • 8
    • 9
    • 9.7
    • 10
    • 12
    • 14
    • 15
    • 16
    • 18
    • 20
    • 22
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 45
    • 50
  • 柄径(d)(mm)

  • 全长(L)(mm)

    • 45
    • 50
    • 55
    • 60
    • 65
    • 70
    • 80
    • 90
    • 100
  • 刃径(mm)

    • 0.1
    • 0.2
    • 0.3
    • 0.4
    • 0.5
    • 0.6
    • 0.8
    • 1
    • 1.2
    • 1.5
    • 2
    • 3
    • 4
  • 类型

    • G8A46
    • G8A54
  • 按发货日筛选

    2刃长颈球头硬质合金铣刀

    根据数量多少打折

    产品目录

    2刃长颈球头硬质合金铣刀

    原价 :

    ¥ 155.11起

    价格(不含税):

    ¥ 155.11起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 155.11

    原价 :

    155.11

    价格(不含税):

    ¥ 155.11起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 155.11

    信息 :

    ・为加工高硬度材料设计。
    ・适于干式切削,高速切削,最新开发的原材料和涂层。
    ・卓越的工件表面粗糙度。
    ・为高精度铣削设计。
    ・极高的耐磨性。

    展开

    型号 :

    • 70个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    R尺寸(mm) 0.1 刃长(ℓ)(mm) 0.2
    颈长(ℓ1)(mm) 0.5 柄径(d)(mm) 4
    刃数(枚) 2 全长(L)(mm) 45
    工件材料 普通钢[○] / 调质钢[○] / 高硬度钢~HRC55[○] / 高硬度钢~HRC60[○] / 高硬度钢~HRC65[○] R精度(μm) ±5
    加工用途 曲面 / 仿形加工 / R槽 涂层 其它
    种类 长颈球头型 刃径(mm) 0.2
    工具材料 纳米级硬质合金 扭转角(°) 30
    ・为加工高硬度材料设计。
    ・适于干式切削,高速切削,最新开发的原材料和涂层。
    ・卓越的工件表面粗糙度。
    ・为高精度铣削设计。
    ・极高的耐磨性。

    基本信息

    刃数(枚) 2 工件材料 普通钢 / 调质钢 / 高硬度钢~HRC55 / 高硬度钢~HRC60 / 高硬度钢~HRC65
    R精度(μm) ±5 加工用途 曲面 / 仿形加工 / R槽
    涂层 其它 种类 长颈球头型
    工具材料 纳米级硬质合金 扭转角(°) 30
     
    型号
    G8A46002
    G8A46008
    G8A46012
    G8A46015
    G8A46030
    G8A46804
    G8A46805
    G8A46901
    G8A46906
    G8A46907
    G8A46910
    G8A46911
    G8A46913
    G8A46915
    G8A46918
    G8A46919
    G8A46920
    G8A46923
    G8A46925
    G8A46926
    G8A46927
    G8A46931
    G8A46932
    G8A46940
    G8A46941
    G8A46943
    G8A46944
    G8A46945
    G8A46948
    G8A46950
    G8A46957
    G8A46959
    G8A46961
    G8A46962
    G8A46963
    G8A46965
    G8A46966
    G8A46967
    G8A46968
    G8A46969
    G8A46970
    G8A46971
    G8A46972
    G8A46973
    G8A46974
    G8A46975
    G8A46981
    G8A46982
    G8A46983
    G8A46984
    G8A46985
    G8A46986
    G8A46987
    G8A46988
    G8A46989
    G8A46992
    G8A46993
    G8A54005
    G8A54006
    G8A54008
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    R尺寸
    (mm)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    颈长(ℓ1)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    全长(L)
    (mm)
    刃径
    (mm)

    ¥328.17起

    5天 0.10.20.54450.2

    ¥189.22起

    5天 0.40.664450.8

    ¥166.10起

    5天 0.6184451.2

    ¥166.10起

    5天 0.751.284451.5

    ¥232.13起

    5天 1.52.4166553

    ¥196.98起

    85天 0.250.42.54450.5

    ¥422.63起

    5天 0.050.10.34450.1

    ¥189.22起

    5天 0.40.684450.8

    ¥185.56起

    5天 0.751.2124451.5

    ¥198.56起

    5天 0.751.2164501.5

    ¥186.00起

    5天 11.6204552

    ¥249.71起

    5天 1.52.4206603

    ¥249.71起

    5天 23.2256704

    ¥196.98起

    5天 0.30.544450.6

    ¥180.09起

    5天 0.40.624450.8

    ¥180.09起

    5天 0.40.644450.8

    ¥166.10起

    5天 0.50.834451

    ¥166.10起

    5天 0.50.854451

    ¥166.10起

    5天 0.50.894451

    ¥185.56起

    5天 0.50.8144501

    ¥198.56起

    5天 0.50.8164501

    ¥166.10起

    5天 0.751.2104451.5

    ¥189.14起

    5天 0.751.2204551.5

    ¥155.11起

    5天 11.664452

    ¥155.11起

    5天 11.6104452

    ¥165.95起

    5天 11.6144502

    ¥186.00起

    5天 11.6224602

    ¥186.00起

    5天 11.6254602

    ¥191.75起

    5天 1.52.4126503

    ¥191.75起

    85天 23.2126604

    ¥196.98起

    5天 0.30.524450.6

    ¥263.33起

    5天 0.150.324450.3

    ¥239.62起

    5天 0.20.434450.4

    ¥196.98起

    85天 0.250.444450.5

    ¥239.62起

    5天 0.250.464450.5

    ¥247.02起

    5天 0.40.6104450.8

    ¥209.94起

    5天 0.50.8204551

    ¥204.40起

    5天 11.6304702

    ¥249.71起

    5天 1.52.4256653

    ¥249.71起

    5天 1.52.4306703

    ¥311.86起

    5天 1.52.4356803

    ¥249.71起

    5天 23.2306704

    ¥311.86起

    5天 23.2356804

    ¥311.86起

    5天 23.2406904

    ¥356.06起

    5天 23.2456904

    ¥356.06起

    5天 23.25061004

    ¥239.62起

    5天 0.20.444450.4

    ¥166.10起

    5天 0.6164451.2

    ¥166.10起

    5天 0.61104451.2

    ¥243.95起

    5天 1.52.4146553

    ¥249.71起

    5天 1.52.4186603

    ¥263.40起

    5天 0.150.334450.3

    ¥239.62起

    5天 0.20.454450.4

    ¥196.98起

    5天 0.30.534450.6

    ¥196.98起

    5天 0.30.554450.6

    ¥161.54起

    5天 0.751.2144501.5

    ¥161.69起

    5天 11.6184552

    ¥262.58起

    5天 0.250.51.56500.5

    ¥262.58起

    5天 0.30.626500.6

    ¥202.60起

    5天 0.40.82.56500.8

    Loading...

    型号 :

    • 70个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 155.11起

    价格 :

    ¥ 155.11起

    参考单价 :

    ¥ 155.11

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    5天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    2刃HM涂层系列HSLB立铣刀

    ¥ 160.61起

    佑能(UNION TOOL) [日本] 2刃HM涂层系列HSLB立铣刀

    发货日: 当天起

    MRBH230无限白金涂层 高硬度材料用2刃长颈球头铣刀

    ¥ 143.85起

    日进(NS TOOL) [日本] MRBH230无限白金涂层 高硬度材料用2刃长颈球头铣刀

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空