商品分类

已复制到剪贴板
  • 受第15号台风“法茜”的影响,日本成田机场周边大规模停电造成日本进口货物无法按原计划发货,部分订单受影响,交期有所延误。米思米客服将主动联系相关客户。9/12后生成的订单,请密切关注交期变化。给您造成困扰,我们深表歉意!
  • 关于2019年国庆节放假通知,点击此处查看详情。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩6

    清除选项

  1. 工件材料
  2. 类型
  3. 刀尖尺寸
  4. 刀片牌号
  5. 切削刃高度
  6. 切削刃长度
  7. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有1个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 工件材料

    • 不锈钢
    • 铸铁
    • 非铁金属
    • 耐热合金、钛合金
  • 类型

  • 刀尖尺寸(mm)

    • 0.4
    • 0.5
    • 0.8
    • 1
    • 1.2
    • 1.6
    • 1.8
    • 2
    • 2.4
    • 3
    • 3.1
    • 3.2
    • 4
    • 4.8
    • 5
    • 6
    • 6.4
  • 刀片牌号

    • H01
    • CN30
    • NCM325
    • NCM335
    • CN2000
    • PC3500
    • PC3545
    • PC5300
    • NC5330
    • PC6510
    • PC9530
  • 切削刃高度(mm)

    • 3.6
    • 5.76
    • 6.35
  • 切削刃长度(mm)

    • 9.2
    • 9.4
    • 11
    • 11.2
    • 16
    • 16.4
    • 16.7
    • 17.4
  • 85°菱形11°后角铣削刀片APMT-MM

    根据数量多少打折

    产品目录

    85°菱形11°后角铣削刀片APMT-MM【10个装】(APMT0903PDSR-MM-H01)

    原价 :

    ¥ 275.21起

    价格(不含税):

    ¥ 275.21起

    (10个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 27.53

    原价 :

    275.21

    价格(不含税):

    ¥ 275.21起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 27.53

    型号 :

    • 1个备选型号

    本页是85°菱形11°后角铣削刀片APMT-MM-型号APMT0903PDSR-MM-H01的详情页。
    内有型号APMT0903PDSR-MM-H01的规格、尺寸等相关参数信息。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    10个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    购买条件 :

    包装规格 :

    10个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    形状(型号首字母) A(85°平行四边形) 工件材料 铸铁 / 非铁金属
    后角 P(11°) 刀尖尺寸(mm) 0.4
    刀片牌号 H01 切削刃高度(mm) 3.6
    切削刃长度(mm) 9.4 断屑槽代号 MM
    刀具方向 适用刀具 E106~E132,E134~E147

    基本信息

    形状(型号首字母) A(85°平行四边形) 后角 P(11°)
    断屑槽代号 MM 刀具方向
    适用刀具 E106~E132,E134~E147
     
    型号
    APMT0903PDSR-MM-H01
    型号参考价格
    (未税价)
    包装数量数量折扣一般
    发货日
    工件材料 刀尖尺寸
    (mm)
    刀片牌号 切削刃高度
    (mm)
    切削刃长度
    (mm)

    ¥275.21起

    10个装

    询价 铸铁 / 非铁金属0.4H013.69.4

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 1个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 275.21起

    价格 :

    ¥ 275.21起

    参考单价 :

    ¥ 27.53

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    本商品其他关联型号

    型号 参考价格 数量折扣 一般发货日 包装数量
    APMT090308PDSR-MM-PC9530 344.37 元 询价 10
    APMT090312R-MM-NC5330 344.37 元 询价 10
    APMT090312R-MM-PC3500 344.37 元 询价 10
    APMT0903PDSR-MM-NC5330 344.37 元 询价 10
    APMT0903PDSR-MM-NCM325 344.37 元 询价 10
    APMT0903PDSR-MM-NCM335 344.37 元 询价 10

    常被一起浏览的商品

    85°平行四边形11°后角铣削刀片APMT1604PDER-M2

    ¥ 221.38起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 85°平行四边形11°后角铣削刀片APMT1604PDER-M2

    发货日: 当天

    85°平行四边形11°后角铣削刀片APMT1135PDER-H

    ¥ 178.75起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 85°平行四边形11°后角铣削刀片APMT1135PDER-H

    发货日: 当天起

    多功能立铣刀 刀片 -APMT·APET-

    ¥ 193.00起

    MISUMI 多功能立铣刀 刀片 -APMT·APET-

    发货日: 当天

    圆形11°后角铣削刀片RPMT-MOE-JS

    ¥ 130.63起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 圆形11°后角铣削刀片RPMT-MOE-JS

    发货日: 当天起

    铣削用刀片 -SDKN・SEKN・SPKN・TEKN・TPKN-

    ¥ 187.00起

    MISUMI 铣削用刀片 -SDKN・SEKN・SPKN・TEKN・TPKN-

    发货日: 当天

    85°平行四边形11°后角铣削刀片APMT1604PDER-H

    ¥ 223.18起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 85°平行四边形11°后角铣削刀片APMT1604PDER-H

    发货日: 当天起

    85°平行四边形11°后角铣削刀片APMT1135PDER-M

    ¥ 178.75起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 85°平行四边形11°后角铣削刀片APMT1135PDER-M

    发货日: 当天起

    圆弧型立铣刀 刀片 -QPMT-

    ¥ 58.00起

    MISUMI 圆弧型立铣刀 刀片 -QPMT-

    发货日: 当天

    多功能立铣刀 刀片 -AXMT-

    ¥ 112.00起

    MISUMI 多功能立铣刀 刀片 -AXMT-

    发货日: 当天起

    平面切削立铣刀 刀片 -SEET·SEMT-

    ¥ 280.00起

    MISUMI 平面切削立铣刀 刀片 -SEET·SEMT-

    发货日: 当天

    85°平行四边形11°后角铣削刀片AOMT12-PEER-M

    ¥ 306.41起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 85°平行四边形11°后角铣削刀片AOMT12-PEER-M

    发货日: 当天起

    85°四边形11°后角铣削刀片APKT-MA

    ¥ 154.00起

    克洛伊(KORLOY) [韩国] 85°四边形11°后角铣削刀片APKT-MA

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空