商品分类

已复制到剪贴板
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩2

    清除选项

  1. 螺距(切削螺纹用)
  2. 类型
  3. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有4个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 螺距(切削螺纹用)

    • 16
    • 18
    • 20
    • 24
  • 类型

  • 按发货日筛选

    梯形0°后角UNJ螺纹内螺纹加工用铣削刀片TMI/E

    根据数量多少打折

    产品目录

    梯形0°后角UNJ螺纹内螺纹加工用铣削刀片TMI/E(10个装)

    原价 :

    ¥2,880.89起

    价格(不含税):

    ¥2,880.89起

    (10个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥288.09

    原价 :

    2,880.89

    价格(不含税):

    ¥2,880.89起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥288.09

    信息 :

    高耐螺纹刀片可以用于各种螺距,各种牙型的高质量加工。

    展开

    型号 :

    • 4个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    10个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    60天

    购买条件 :

    包装规格 :

    10个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    60天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    形状 T(三角形) 工件材料 不锈钢
    可用刃数 3 螺距(切削螺纹用) 16
    用途 螺纹切削 材质 PC9570T
    螺纹种类 精密圆弧牙顶60°螺纹 切削刃长度(mm) 10.4
    高耐螺纹刀片可以用于各种螺距,各种牙型的高质量加工。

    基本信息

    形状 T(三角形) 工件材料 不锈钢
    可用刃数 3 用途 螺纹切削
    材质 PC9570T 螺纹种类 精密圆弧牙顶60°螺纹
    切削刃长度(mm) 10.4
     
    型号
    TMI10-16UNJ-PC9570T
    TMI10-18UNJ-PC9570T
    TMI10-20UNJ-PC9570T
    TMI10-24UNJ-PC9570T
    型号参考价格
    (未税价)
    包装数量数量折扣一般
    发货日
    螺距(切削螺纹用)

    ¥2,880.89起

    10个装

    60天 16

    ¥2,880.89起

    10个装

    60天 18

    ¥2,880.89起

    10个装

    60天 20

    ¥2,880.89起

    10个装

    60天 24

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 4个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥2,880.89起

    价格 :

    ¥2,880.89起

    参考单价 :

    ¥288.09

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    60天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    车削刀片(负)三角形 -TNMG・TNGG・TNMA・TNGA-

    ¥ 54.00起

    MISUMI 车削刀片(负)三角形 -TNMG・TNGG・TNMA・TNGA-

    发货日: 当天起

    正三角形7°后角中切削正角型车削用刀片(带孔型)TCMT

    ¥ 124.31起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 正三角形7°后角中切削正角型车削用刀片(带孔型)TCMT

    发货日: 当天起

    80°菱形7°后角中切削正角型车削用刀片(带孔型)CCMT

    ¥ 139.95起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 80°菱形7°后角中切削正角型车削用刀片(带孔型)CCMT

    发货日: 当天起

    车削刀片(正)80°菱形 -CCMT・CPGT・CPMT・CCGT-

    ¥ 177.00起

    MISUMI 车削刀片(正)80°菱形 -CCMT・CPGT・CPMT・CCGT-

    发货日: 当天起

    80°菱形负角型CBN车削刀片(CNGA-SE)

    ¥ 127.55起

    京瓷(KYOCERA) [日本] 80°菱形负角型CBN车削刀片(CNGA-SE)

    发货日: 当天起

    车削刀片(正)三角形 -TBGT・TPGT・TPMT-

    ¥ 143.00起

    MISUMI 车削刀片(正)三角形 -TBGT・TPGT・TPMT-

    发货日: 当天

    车削刀片(负)80°菱形 -CNMG・CNMA・CNGA・CNMX-

    ¥ 90.00起

    MISUMI 车削刀片(负)80°菱形 -CNMG・CNMA・CNGA・CNMX-

    发货日: 当天起

    80°等边不等角六角形0°后角中切削负角型车削用刀片(带孔型)WNMG-MA

    ¥ 182.09起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 80°等边不等角六角形0°后角中切削负角型车削用刀片(带孔型)WNMG-MA

    发货日: 当天起

    方形7°后角槽加工/端面加工用车削刀片MGMN-M

    ¥ 182.70起

    克洛伊(KORLOY) [韩国] 方形7°后角槽加工/端面加工用车削刀片MGMN-M

    发货日: 当天起

    正三角形11°后角正角型精加工车削用可转位刀片TPGH

    ¥ 240.86起

    京瓷(KYOCERA) [日本] 正三角形11°后角正角型精加工车削用可转位刀片TPGH

    发货日: 当天起

    车削刀片(负)80°六角形 -WNMG-

    ¥ 95.00起

    MISUMI 车削刀片(负)80°六角形 -WNMG-

    发货日: 当天起

    内外径螺纹加工用工具

    ¥ 16.00起

    MISUMI 内外径螺纹加工用工具

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空