商品分类

已复制到剪贴板
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩7

    清除选项

  1. 螺纹尺寸(公称)
  2. 螺距(P)、牙数
  3. 全长(L)
  4. 外径D
  5. ℓ2
  6. 柄径φd
  7. 类型
  8. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有3个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 螺纹尺寸(公称)

    • BSPT1/4
    • BSPT1/8
    • BSPT1/16
  • 螺距(P)、牙数(mm)

    • 19
    • 28
  • 全长(L)(mm)

    • 57
    • 61
    • 73
  • 外径D(mm)

    • 5.90
    • 7.65
    • 9.90
  • ℓ2(mm)

    • 10.2
    • 15.4
  • 柄径φd(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
  • 类型

  • 按发货日筛选

    硬质合金整体式BSPT螺纹铣刀(螺旋槽内冷型)

    根据数量多少打折

    产品目录

    硬质合金整体式BSPT螺纹铣刀(螺旋槽内冷型)

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    型号 :

    • 3个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    60天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    60天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    螺纹尺寸(公称) BSPT1/16 螺纹类型 锥形管螺纹
    螺距(P)、牙数(mm) 28 丝锥材质 硬质合金
    丝锥种类 螺纹铣刀 孔类型 通孔用 / 盲孔用
    全长(L)(mm) 57 外径D(mm) 5.90
    ℓ2(mm) 10.2 柄径φd(mm) 6
    槽数z 3

    基本信息

    螺纹类型 锥形管螺纹 丝锥材质 硬质合金
    丝锥种类 螺纹铣刀 孔类型 通孔用 / 盲孔用
    槽数z 3
     
    型号
    STMHC06059L10-EI28BSPT-PC9070M
    STMHC08076L10-EI28BSPT-PC9070M
    STMHC10099L15-EI19BSPT-PC9070M
    型号数量折扣一般
    发货日
    螺纹尺寸(公称) 螺距(P)、牙数
    (mm)
    全长(L)
    (mm)
    外径D
    (mm)
    ℓ2
    (mm)
    柄径φd
    (mm)
    60天 BSPT1/1628575.9010.26
    60天 BSPT1/828617.6510.28
    60天 BSPT1/419739.9015.410

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 3个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    60天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    硬质合金螺纹铣刀(公制螺纹)
    MISUMI 硬质合金螺纹铣刀(公制螺纹)

    发货日: 5天起

    WX-PNC30°螺旋角WX涂层超硬合金NC螺纹铣刀
    欧士机(OSG) [日本] WX-PNC30°螺旋角WX涂层超硬合金NC螺纹铣刀

    发货日: 5天起

    PNGT螺纹加工用TiN涂层高速钢螺纹铣刀
    欧士机(OSG) [日本] PNGT螺纹加工用TiN涂层高速钢螺纹铣刀

    发货日: 5天起

    硬质合金整体式惠氏螺纹铣刀(螺旋槽内冷型)
    克洛伊(KORLOY) [韩国] 硬质合金整体式惠氏螺纹铣刀(螺旋槽内冷型)

    发货日: 30天起

    WX-ST-PNC钢用11°螺旋角WX涂层超硬合金NC螺纹铣刀
    欧士机(OSG) [日本] WX-ST-PNC钢用11°螺旋角WX涂层超硬合金NC螺纹铣刀

    发货日: 5天起

    OT-PNGT型FX涂层超硬合金螺纹铣刀
    欧士机(OSG) [日本] OT-PNGT型FX涂层超硬合金螺纹铣刀

    发货日: 5天起

    DR-PNAC多用型超级螺纹铣刀
    欧士机(OSG) [日本] DR-PNAC多用型超级螺纹铣刀

    发货日: 89天

    硬质合金整体式ISO公制螺纹铣刀(深孔攻丝)
    克洛伊(KORLOY) [韩国] 硬质合金整体式ISO公制螺纹铣刀(深孔攻丝)

    发货日: 60天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空