已完成选型
还剩8项
清除选项
清除全部选项
尚未确定型号(有31个备选)
+ 暂不可选
型号已经生成
过滤规格/尺寸
根据数量多少打折
品牌 :
原价 :
--
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
60天
购买条件 :
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
60天
购买条件 :
购买件数 :
螺纹尺寸(公称) | M3.5~M16 | 螺纹类型 | 公制螺纹 |
螺距(P)、牙数(mm) | 0.5 | 丝锥材质 | 硬质合金 |
丝锥种类 | 螺纹铣刀 | 孔类型 | 通孔用 / 盲孔用 |
全长(L)(mm) | 45 | 外径D(mm) | 2.40 |
ℓ2(mm) | 4.7 | 柄径φd(mm) | 4 |
槽数z | 3 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 螺纹尺寸(公称) | 螺距(P)、牙数 (mm) | 全长(L) (mm) | 外径D (mm) | ℓ2 (mm) | 柄径φd (mm) | 槽数z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 60天 | M3.5~M16 | 0.5 | 45 | 2.40 | 4.7 | 4 | 3 | |
有 | 60天 | M3.5~M16 | 0.5 | 45 | 2.40 | 6.2 | 4 | 3 | |
有 | 60天 | M4 | 0.7 | 45 | 3.15 | 6.6 | 4 | 3 | |
有 | 60天 | M4 | 0.7 | 45 | 3.15 | 8.7 | 4 | 3 | |
有 | 60天 | M4 | 0.5 | 45 | 3.20 | 8.2 | 4 | 3 | |
有 | 60天 | M5 | 0.8 | 45 | 3.90 | 7.6 | 4 | 3 | |
有 | 60天 | M5 | 0.8 | 45 | 3.90 | 10.8 | 4 | 3 | |
有 | 60天 | M5 | 0.5 | 57 | 4.20 | 10.2 | 6 | 3 | |
有 | 60天 | M8~M40 | 1 | 57 | 4.80 | 9.5 | 6 | 3 | |
有 | 60天 | M8~M40 | 1 | 57 | 4.80 | 12.5 | 6 | 3 | |
有 | 60天 | M6 | 0.75 | 57 | 5.00 | 12.4 | 6 | 3 | |
有 | 60天 | M8 | 1.25 | 61 | 6.50 | 13.1 | 8 | 3 | |
有 | 60天 | M8 | 1.25 | 61 | 6.50 | 16.9 | 8 | 3 | |
有 | 60天 | M8 | 1 | 61 | 6.70 | 16.5 | 8 | 3 | |
有 | 60天 | M12~M48 | 1.5 | 73 | 8.20 | 15.7 | 10 | 3 | |
有 | 60天 | M12~M48 | 1.5 | 73 | 8.20 | 20.2 | 10 | 3 | |
有 | 60天 | M10 | 1.25 | 73 | 8.50 | 20.6 | 10 | 3 | |
有 | 60天 | M10 | 1 | 73 | 8.70 | 20.5 | 10 | 3 | |
有 | 60天 | M12 | 1.75 | 73 | 9.90 | 18.4 | 10 | 4 | |
有 | 60天 | M12 | 1.5 | 73 | 9.90 | 24.7 | 10 | 4 | |
有 | 60天 | M12 | 1.75 | 73 | 9.90 | 25.4 | 10 | 4 | |
有 | 60天 | M12 | 1 | 73 | 10.70 | 24.5 | 12 | 4 | |
有 | 60天 | M17~M80 | 2 | 73 | 11.60 | 21.0 | 12 | 4 | |
有 | 60天 | M17~M80 | 2 | 80 | 11.60 | 29.0 | 12 | 4 | |
有 | 60天 | M14 | 1.5 | 80 | 11.90 | 29.2 | 12 | 4 | |
有 | 60天 | M17~M80 | 2 | 92 | 13.60 | 25.0 | 14 | 4 | |
有 | 60天 | M17~M80 | 2 | 92 | 13.60 | 33.0 | 14 | 4 | |
有 | 60天 | M16 | 1.5 | 92 | 13.90 | 32.2 | 14 | 4 | |
有 | 60天 | M18 | 2.5 | 92 | 14.80 | 36.2 | 16 | 4 | |
有 | 60天 | M20 | 2.5 | 102 | 17.10 | 41.2 | 18 | 4 | |
60天 | M24 | 3 | 102 | 19.90 | 49.5 | 20 | 4 |
Loading...
收藏
对比
细节
类似品
发货日 :
米思米闪达
60天
购买件数 :
总价 :
常被一起浏览的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空