商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩4

    清除选项

  1. 长度L
  2. 垫片
  3. 刀片
  4. 类型
  5. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有4个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 长度L(mm)

    • 100
    • 140
  • 垫片

    • SD42N
    • SD43N
  • 刀片

    • DN1504
    • DN1506
  • 类型

  • 复合加工中心用/外径加工用车刀杆HT-PDNNN

    根据数量多少打折

    产品目录

    复合加工中心用/外径加工用车刀杆HT-PDNNN

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    型号 :

    • 4个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    适用刀片形状 D(55°菱形) 适用刀片后角种类 正角
    切削方向 无方向限制 用途 外径
    夹紧形状 销锁紧式 长度L(mm) 100
    螺丝 VHX0821N 垫片 SD42N
    扳手 HW30L 刀片 DN1506

    基本信息

    适用刀片形状 D(55°菱形) 适用刀片后角种类 正角
    切削方向 无方向限制 用途 外径
    夹紧形状 销锁紧式 螺丝 VHX0821N
    扳手 HW30L
     
    型号
    H63T-PDNNN-H15
    H63T-PDNNN-H15-3
    H63T-PDNNN-L15
    H63T-PDNNN-L15-3
    型号数量折扣一般
    发货日
    长度L
    (mm)
    垫片 刀片
    询价 100SD42NDN1506
    询价 100SD43NDN1504
    询价 140SD42NDN1506
    询价 140SD43NDN1504

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 4个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    询价

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    外圆车削刀具CN系列刀片对应刀杆MCLNR/L
    株洲钻石 [中国] 外圆车削刀具CN系列刀片对应刀杆MCLNR/L

    发货日: 当天

    外圆/端面加工用LL车刀PCLN
    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 外圆/端面加工用LL车刀PCLN

    发货日: 当天起

    外圆车削刀具CN系列刀片对应刀杆PCLNR/L
    株洲钻石 [中国] 外圆车削刀具CN系列刀片对应刀杆PCLNR/L

    发货日: 7天

    外圆凸轮控制式刀具CSVH
    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 外圆凸轮控制式刀具CSVH

    发货日: 当天起

    外圆加工用LL车刀杆PTGN
    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 外圆加工用LL车刀杆PTGN

    发货日: 当天起

    外圆/仿形加工用WP车刀杆MTJN
    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 外圆/仿形加工用WP车刀杆MTJN

    发货日: 当天起

    外圆/端面/倒角加工用LL车刀杆PSSN
    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 外圆/端面/倒角加工用LL车刀杆PSSN

    发货日: 当天起

    外圆/端面加工用车削刀杆DCLN
    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 外圆/端面加工用车削刀杆DCLN

    发货日: 5天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空