商品分类

已复制到剪贴板
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

    已完成选型

    还剩3

    清除选项

  1. 倒角角度
  2. 加工范围
  3. 类型
  4. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有3个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 倒角角度(°)

    • 30
    • 45
    • 60
  • 加工范围(mm)

    • Φ5~Φ35
    • Φ5~Φ48
    • Φ5~Φ57
  • 类型

  • 按发货日筛选

    发货时间

    模具加工刀盘倒角刀CE(长倒角)

    根据数量多少打折

    产品目录

    模具加工刀盘倒角刀CE(长倒角)

    原价:

    ¥1,044.81起

    价格(不含税):

    ¥1,044.81起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥1,044.81

    原价:

    1,044.81

    价格(不含税):

    ¥1,044.81起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥1,044.81

    型号:

    • 3个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    60天

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    60天

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    刀具材质 高速钢 刀具直径(D)(mm) 5
    用途 定心加工(定位) / 孔倒角加工 / 倒角・横向进给 / R倒角 类型 长倒角
    长度L(mm) 120 刃长(mm) 50
    柄径(mm) 32 倒角角度(°) 30
    加工范围(mm) Φ5~Φ35

    基本信息

    刀具材质 高速钢 刀具直径(D)(mm) 5
    用途 定心加工(定位) / 孔倒角加工 / 倒角・横向进给 / R倒角 类型 长倒角
    长度L(mm) 120 刃长(mm) 50
    柄径(mm) 32
     
    型号
    CE30-3105R-S32
    CE45-3105R-S32
    CE60-3105R-S32
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    倒角角度
    (°)
    加工范围
    (mm)

    ¥1,044.81起

    60天 30Φ5~Φ35

    ¥1,672.74起

    60天 45Φ5~Φ48

    ¥1,915.77起

    60天 60Φ5~Φ57

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 3个备选型号

     复制

    原价:

    ¥1,044.81起

    价格:

    ¥1,044.81起

    参考单价:

    ¥1,044.81

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日:

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    60天

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    模具加工刀盘倒角刀CE(背倒角/前倒角)

    ¥ 415.12起

    克洛伊(KORLOY) [韩国] 模具加工刀盘倒角刀CE(背倒角/前倒角)

    发货日: 60天

    车铣90°万用钻

    ¥ 402.15起

    竣贸国际股份(NINE9) [中国台湾] 车铣90°万用钻

    发货日: 5天

    倒角刀具

    ¥ 755.51起

    富士元工业(FUJIGEN) [日本] 倒角刀具

    发货日: 9天起

    倒角刀

    ¥ 658.14起

    精展[中国] 倒角刀

    发货日: 27天

    密尺倒角刀C系列

    ¥ 738.57起

    竣贸国际股份(NINE9) [中国台湾] 密尺倒角刀C系列

    发货日: 5天

    倒角用铣刀CESP

    ¥ 771.30起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 倒角用铣刀CESP

    发货日: 5天

    倒角用铣刀CFSP

    ¥ 676.78起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 倒角用铣刀CFSP

    发货日: 5天

    倒角用铣刀CGSP

    ¥ 725.92起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 倒角用铣刀CGSP

    发货日: 5天

    立铣刀

    ¥ 1,467.12起

    富士元工业(FUJIGEN) [日本] 立铣刀

    发货日: 5天起

    Momimen/表面用 刀头 C32GUX

    ¥ 192.92起

    富士元工业(FUJIGEN) [日本] Momimen/表面用 刀头 C32GUX

    发货日: 5天起

    倒角刀具/RCindo刀具/BAITENDA用 刀头 T32MOR

    ¥ 91.99起

    富士元工业(FUJIGEN) [日本] 倒角刀具/RCindo刀具/BAITENDA用 刀头 T32MOR

    发货日: 5天起

    点焊钻头用刀片

    ¥ 289.00起

    竣贸国际股份(NINE9) [中国台湾] 点焊钻头用刀片

    发货日: 5天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空