商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/12/15 10:00 ~ 12/16 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

    已完成选型

    还剩5

    清除选项

  1. 工件材料
  2. 刀片牌号
  3. 切削刃高度
  4. 断屑槽代号
  5. 类型
  6. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有7个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 工件材料

    • 不锈钢
    • 铸铁
    • 耐热合金、钛合金
  • 刀片牌号

    • PC3500
    • PC3545
    • PC5300
    • NC5330
    • PC6510
  • 切削刃高度(mm)

    • 4.76
    • 5.76
  • 断屑槽代号

    • MM
    • MMN
  • 类型

  • 按发货日筛选

    四边形11°后角铣削刀片ZPMT-MM

    根据数量多少打折

    产品目录

    四边形11°后角铣削刀片ZPMT-MM(10个装)

    原价 :

    ¥352.76起

    价格(不含税):

    ¥352.76起

    (10个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥35.28

    原价 :

    352.76

    价格(不含税):

    ¥352.76起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥35.28

    型号 :

    • 7个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    10个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    60天

    购买条件 :

    包装规格 :

    10个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    60天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    形状(型号首字母) 其它 工件材料 钢 / 铸铁
    后角 P(11°) 刀片牌号 NC5330
    切削刃高度(mm) 4.76 切削刃长度(mm) 15.9
    断屑槽代号 MM 刀具方向
    适用刀具 E220

    基本信息

    形状(型号首字母) 其它 后角 P(11°)
    切削刃长度(mm) 15.9 刀具方向
    适用刀具 E220
     
    型号
    ZPMT1504PPSR-MM-NC5330
    ZPMT1504PPSR-MM-PC3500
    ZPMT1504PPSR-MM-PC3545
    ZPMT1504PPSR-MM-PC5300
    ZPMT1504PPSR-MM-PC6510
    ZPMT1505PPSR-MMN-PC3545
    ZPMT1505PPSR-MMN-PC5300
    型号参考价格
    (未税价)
    包装数量数量折扣一般
    发货日
    工件材料 刀片牌号 切削刃高度
    (mm)
    断屑槽代号

    ¥352.76起

    10个装

    60天 钢 / 铸铁NC53304.76MM

    ¥352.76起

    10个装

    60天 PC35004.76MM

    ¥352.76起

    10个装

    60天 钢 / 不锈钢 / 耐热合金、钛合金PC35454.76MM

    ¥352.76起

    10个装

    60天 不锈钢 / 耐热合金、钛合金PC53004.76MM

    ¥352.76起

    10个装

    60天 铸铁PC65104.76MM

    ¥352.76起

    10个装

    60天 钢 / 不锈钢 / 耐热合金、钛合金PC35455.76MMN

    ¥352.76起

    10个装

    60天 不锈钢 / 耐热合金、钛合金PC53005.76MMN

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 7个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥352.76起

    价格 :

    ¥352.76起

    参考单价 :

    ¥35.28

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    60天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    85°平行四边形11°后角铣削刀片APMT1135PDER-H

    ¥ 188.19起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 85°平行四边形11°后角铣削刀片APMT1135PDER-H

    发货日: 当天起

    多功能立铣刀 刀片 -APMT·APET-

    ¥ 193.00起

    MISUMI 多功能立铣刀 刀片 -APMT·APET-

    发货日: 当天

    圆形11°后角铣削刀片RPMT-MOE-JS

    ¥ 152.24起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 圆形11°后角铣削刀片RPMT-MOE-JS

    发货日: 当天起

    铣削用刀片 -SDKN・SEKN・SPKN・TEKN・TPKN-

    ¥ 187.00起

    MISUMI 铣削用刀片 -SDKN・SEKN・SPKN・TEKN・TPKN-

    发货日: 当天

    85°平行四边形11°后角铣削刀片APMT1135PDER-M

    ¥ 208.33起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 85°平行四边形11°后角铣削刀片APMT1135PDER-M

    发货日: 当天起

    85°平行四边形11°后角铣削刀片APMT1604PDER-H

    ¥ 223.18起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 85°平行四边形11°后角铣削刀片APMT1604PDER-H

    发货日: 当天起

    圆弧型立铣刀 刀片 -QPMT-

    ¥ 58.00起

    MISUMI 圆弧型立铣刀 刀片 -QPMT-

    发货日: 当天

    多功能立铣刀 刀片 -AXMT-

    ¥ 112.00起

    MISUMI 多功能立铣刀 刀片 -AXMT-

    发货日: 当天起

    平面切削立铣刀 刀片 -SEET·SEMT-

    ¥ 280.00起

    MISUMI 平面切削立铣刀 刀片 -SEET·SEMT-

    发货日: 当天

    85°平行四边形11°后角铣削刀片APMT1604PDER-M2

    ¥ 257.51起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 85°平行四边形11°后角铣削刀片APMT1604PDER-M2

    发货日: 当天

    85°平行四边形11°后角铣削刀片AOMT12-PEER-M

    ¥ 321.73起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 85°平行四边形11°后角铣削刀片AOMT12-PEER-M

    发货日: 当天起

    85°四边形11°后角铣削刀片APKT-MA

    ¥ 185.90起

    克洛伊(KORLOY) [韩国] 85°四边形11°后角铣削刀片APKT-MA

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空