面铣刀盘PES

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
PES2020R
PES2025R
PES3030R
PES3032R
PES3033R
PES3035R
PES3036R
PES3040R
PES4050R
PES4050R-S42
PES4063R
PES4063R-S42
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
外径D
(φ)
全长(L)
(mm)
柄径(d)
(mm)
刃数
(枚)
最大切深(Ad)
(mm)
产品类型

624.98 元

询价 201102028铣刀盘

649.03 元

询价 251202528铣刀盘

733.11 元

询价 3016032213铣刀盘

733.11 元

询价 3216032213铣刀盘

733.11 元

询价 3316032213铣刀盘

805.29 元

询价 3516032213铣刀盘

805.29 元

询价 3616032213铣刀盘

805.29 元

询价 4016032213铣刀盘

1,313.13 元

询价 5012032316.5圆盘铣刀盘

1,378.78 元

询价 5012042316.5圆盘铣刀盘

1,589.52 元

询价 6312032416.5圆盘铣刀盘

1,668.99 元

询价 6312042416.5圆盘铣刀盘

Loading...

  1. 1

基本情报

冷却方式 外冷 刀具方向 主偏角(°) 90
安装方法 带柄型

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687