• 自8月1日起全国海关和商检系统正式合并,新系统上线前后进口时效会延长,米思米进口品订单交期可能出现延期,我们会积极协调各方以减少延误时间,请您谅解。
  • 2018年中秋节和国庆节放假通知

Pro-S铣刀刀盘(PAXC)

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
PAXC5040HR-A
PAXC5040HR-B
PAXC5050HR-A
PAXC5050HR-B
PAXC5063HR-A
PAXC5063HR-B
PAXC5080HR-A
PAXC5080HR-B
PAXC5100HR-A
PAXC5100HR-B
PAXC5125HR-A
PAXC5125HR-B
PAXC6050HR-A
PAXC6050HR-B
PAXC6063HR-A
PAXC6063HR-B
PAXC6080HR-A
PAXC6080HR-B
PAXC6100HR-A
PAXC6100HR-B
PAXC6125HR-A
PAXC6125HR-B
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
加工用途 外径D
(φ)
柄径(d)
(mm)
刃数
(枚)
最大切深(Ad)
(mm)
刀尖半径
(mm)

1,453.63 元

询价 平面 / 槽 / 切入(Z向进给)40163170.4~3.2

1,453.63 元

询价 平面 / 槽 / 切入(Z向进给)40163174~5

1,550.29 元

询价 平面 / 槽 / 切入(Z向进给)50224170.4~3.2

1,550.29 元

询价 平面 / 槽 / 切入(Z向进给)50224174~5

1,735.64 元

询价 平面 / 槽 / 切入(Z向进给)63225170.4~3.2

1,735.64 元

询价 平面 / 槽 / 切入(Z向进给)63225174~5

1,800.86 元

询价 平面 / 槽 / 切入(Z向进给)8025.45170.4~3.2

1,800.86 元

询价 平面 / 槽 / 切入(Z向进给)8025.45174~5

2,052.90 元

询价 平面 / 槽 / 切入(Z向进给)10031.756170.4~3.2

2,052.90 元

询价 平面 / 槽 / 切入(Z向进给)10031.756174~5

2,652.17 元

询价 平面 / 槽 / 切入(Z向进给)12538.17170.4~3.2

2,652.17 元

询价 平面 / 槽 / 切入(Z向进给)12538.17174~5

1,726.27 元

询价 -50162230.4~3.2

1,726.27 元

询价 -50162234~5

1,841.17 元

询价 -63223230.4~3.2

1,841.17 元

询价 -63223234~5

2,061.24 元

询价 -8025.44230.4~3.2

2,061.24 元

询价 -8025.44234~5

2,138.66 元

询价 -10031.755230.4~3.2

2,138.66 元

询价 -10031.755234~5

2,437.96 元

询价 -12538.16230.4~3.2

2,437.96 元

询价 -12538.16234~5

Loading...

  1. 1

基本情报

产品类型 铣刀盘 冷却方式 内冷 刀具方向
主偏角(°) 90 安装方法 刀柄

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687