• 2019/2/17 16:30 ~ 22:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

模块连接柄MAT-C

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
MAT-M08-010-S16S-C-150
MAT-M08-010-S16S-C-180
MAT-M08-010-S16S-C-250
MAT-M08-080-S16S-C
MAT-M08-110-S16S-C
MAT-M08-150-S16S-C
MAT-M10-010-S20S-C-170
MAT-M10-010-S20S-C-200
MAT-M10-010-S20S-C-300
MAT-M10-090-S20S-C
MAT-M10-110-S20S-C
MAT-M10-175-S20S-C
MAT-M12-015-S25S-C-170
MAT-M12-015-S25S-C-200
MAT-M12-015-S25S-C-300
MAT-M12-090-S25S-C
MAT-M12-110-S25S-C
MAT-M12-175-S25S-C
MAT-M16-020-S32S-C-180
MAT-M16-020-S32S-C-210
MAT-M16-020-S32S-C-300
MAT-M16-090-S32S-C
MAT-M16-120-S32S-C
MAT-M16-175-S32S-C
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
可夹持刃径
(mm)
刀柄长度 L
(mm)
颈长
(mm)
螺纹规格

2,365.63 元

询价 14.515010M8

3,075.39 元

询价 14.518010M8

4,139.88 元

询价 14.525010M8

2,365.63 元

询价 14.515080M8

3,075.39 元

询价 14.5180110M8

4,139.88 元

询价 14.5250150M8

3,666.89 元

询价 1817010M10

4,920.70 元

询价 1820010M10

6,623.87 元

询价 1830010M10

3,666.89 元

询价 1817090M10

4,920.70 元

询价 18200110M10

6,623.87 元

询价 18300175M10

4,494.82 元

询价 22.517015M12

6,623.87 元

询价 22.520015M12

8,043.31 元

询价 22.530015M12

4,494.82 元

询价 22.517090M12

6,623.87 元

询价 22.5200110M12

8,043.31 元

询价 22.5300175M12

7,759.45 元

询价 28.518020M16

9,462.71 元

询价 28.521020M16

12,065.00 元

询价 28.530020M16

7,759.45 元

询价 28.518090M16

9,462.71 元

询价 28.5210120M16

12,065.00 元

询价 28.5300175M16

Loading...

  1. 1

基本情报

刀具类型 硬质合金刀柄

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687