商品分类

已复制到剪贴板

    已完成选型

    还剩5

    清除选项

  1. 可夹持刃径
  2. 刀柄长度 L
  3. 颈长
  4. 螺纹规格
  5. 类型
  6. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有29个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 可夹持刃径(mm)

    • 9.5
    • 11
    • 14.5
    • 18
    • 22.5
    • 28.5
  • 刀柄长度 L(mm)

    • 70
    • 76
    • 80
    • 96
    • 100
    • 110
    • 120
    • 125
    • 130
    • 140
    • 145
    • 150
    • 170
    • 190
    • 200
    • 210
    • 220
    • 300
  • 颈长(mm)

    • 20
    • 29
    • 30
    • 35
    • 40
    • 50
    • 55
    • 65
    • 70
    • 80
    • 90
    • 110
    • 120
    • 130
    • 175
  • 螺纹规格

    • M6
    • M8
    • M10
    • M12
    • M16
  • 类型

    • MAT-M
  • 模块连接柄MAT
    模块连接柄MAT

    原价 :

    ¥ 736.50起

    价格(不含税):

    ¥ 736.50起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 736.50

    原价 :

    736.50

    价格(不含税):

    ¥ 736.50起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 736.50

    型号 :

    • 29个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    可夹持刃径(mm) 9.5 刀柄长度 L(mm) 70
    刀具类型 钢制刀柄 颈长(mm) 20
    螺纹规格 M6

    基本信息

    刀具类型 钢制刀柄
     
    型号
    MAT-M06-020-S10S
    MAT-M06-040-S12T
    MAT-M06-065-S16T
    MAT-M08-020-S16S
    MAT-M08-040-S16T
    MAT-M08-065-S16T
    MAT-M08-080-S20T
    MAT-M08-110-S25T
    MAT-M6B-020-S12S
    MAT-M6B-040-S12S
    MAT-M6B-065-S16T
    MAT-M6B-080-S16T
    MAT-M10-030-S20S
    MAT-M10-050-S20T
    MAT-M10-070-S20T
    MAT-M10-090-S25T
    MAT-M10-110-S25T
    MAT-M10-130-S32T
    MAT-M12-030-S25S
    MAT-M12-050-S25T
    MAT-M12-070-S25T
    MAT-M12-090-S25T
    MAT-M12-110-S32T
    MAT-M12-175-S40T
    MAT-M16-035-S32S
    MAT-M16-055-S32T
    MAT-M16-080-S32T
    MAT-M16-120-S32T
    MAT-M16-175-S40T
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    可夹持刃径
    (mm)
    刀柄长度 L
    (mm)
    颈长
    (mm)
    螺纹规格

    736.50 元

    询价 9.57020M6

    765.56 元

    询价 9.59640M6

    893.69 元

    询价 9.512565M6

    912.33 元

    询价 14.58020M8

    1,111.28 元

    询价 14.510040M8

    1,258.13 元

    询价 14.512565M8

    1,522.13 元

    询价 14.515080M8

    1,932.27 元

    询价 14.5190110M8

    739.15 元

    询价 117620M6

    765.56 元

    询价 119640M6

    893.69 元

    询价 1112565M6

    1,029.97 元

    询价 1114080M6

    1,312.01 元

    询价 1810030M10

    1,418.89 元

    询价 1812050M10

    1,605.09 元

    询价 1814070M10

    2,021.54 元

    询价 1817090M10

    2,283.93 元

    询价 18190110M10

    2,702.12 元

    询价 18220130M10

    1,577.12 元

    询价 22.511029M12

    1,740.15 元

    询价 22.513050M12

    1,850.22 元

    询价 22.515070M12

    2,110.44 元

    询价 22.517090M12

    2,487.48 元

    询价 22.5200110M12

    3,505.59 元

    询价 22.5300175M12

    2,044.51 元

    询价 28.512535M16

    2,191.94 元

    询价 28.514555M16

    2,503.06 元

    询价 28.517080M16

    2,709.61 元

    询价 28.5210120M16

    3,499.13 元

    询价 28.5300175M16

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    29个备选型号
     复制

    原价 :

    ¥ 736.50起

    价格 :

    ¥ 736.50起

    参考单价 :

    ¥ 736.50

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    询价

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    FMA/FMB面铣刀刀柄(BT)

    ¥ 193.05起

    安威(ANNWAY) [中国台湾] FMA/FMB面铣刀刀柄(BT)

    发货日: 3天起

    铣刀刀柄 面铣刀刀柄B型

    ¥ 201.15起

    MISUMI 铣刀刀柄 面铣刀刀柄B型

    发货日: 3天起

    钻夹头 直柄钻夹头刀把

    ¥ 36.45起

    MISUMI 钻夹头 直柄钻夹头刀把

    发货日: 3天起

    组合立铣刀用BT刀柄

    ¥ 2,915.07起

    京瓷(KYOCERA) [日本] 组合立铣刀用BT刀柄

    发货日: 询价

    平面铣刀柄

    ¥ 490.54起

    精展[中国] 平面铣刀柄

    发货日: 27天

    BT刀具系统(多刃型)

    ¥ 2,861.47起

    克洛伊(KORLOY) [韩国] BT刀具系统(多刃型)

    发货日: 询价

    BT刀具系统(模块式)

    ¥ 1,487.22起

    克洛伊(KORLOY) [韩国] BT刀具系统(模块式)

    发货日: 询价

    R8柄立铣刀杆

    ¥ 59.00起

    征宙 [中国] R8柄立铣刀杆

    发货日: 5天

    平面铣刀柄(加长斜度柄)

    ¥ 880.88起

    精展[中国] 平面铣刀柄(加长斜度柄)

    发货日: 27天

    BT刀具系统(单刃型)

    ¥ 2,029.85起

    克洛伊(KORLOY) [韩国] BT刀具系统(单刃型)

    发货日: 询价

    模具加工刀具BFE

    ¥ 1,523.64起

    克洛伊(KORLOY) [韩国] 模具加工刀具BFE

    发货日: 询价

    模具加工刀具BRE

    ¥ 1,469.11起

    克洛伊(KORLOY) [韩国] 模具加工刀具BRE

    发货日: 询价

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    对比

    清空