商品分类

已复制到剪贴板

    已完成选型

    还剩5

    清除选项

  1. 外径D
  2. 全长(L)
  3. 柄径(d)
  4. 颈长(ℓ1)
  5. 类型
  6. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有11个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 外径D(φ)

    • 12,13
    • 16,17
    • 20,21
    • 25,26
    • 30,31
    • 32
  • 全长(L)(mm)

    • 111
    • 131
    • 145
    • 160
    • 180
    • 225
  • 柄径(d)(mm)

    • 12
    • 16
    • 20
    • 25
    • 32
  • 颈长(ℓ1)(mm)

    • 30
    • 50
    • 60
    • 70
    • 80
    • 100
  • 类型

  • 模块头LRE
    模块头LRE

    原价 :

    ¥ 984.53起

    价格(不含税):

    ¥ 984.53起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 984.53

    原价 :

    984.53

    价格(不含税):

    ¥ 984.53起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 984.53

    型号 :

    • 11个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    外径D(φ) 12,13 全长(L)(mm) 111
    柄径(d)(mm) 12 颈长(ℓ1)(mm) 30
    产品类型 直柄型刀柄 冷却方式 内冷
    安装方法 带柄型

    基本信息

    产品类型 直柄型刀柄 冷却方式 内冷
    安装方法 带柄型
     
    型号
    LRE120030S-S12
    LRE160050S-S16
    LRE160060S-S16
    LRE200060S-S20
    LRE200080S-S20
    LRE250070S-S25
    LRE250100S-S25
    LRE300070S-S32
    LRE300100S-S32
    LRE320080S-S32
    LRE320100S-S32
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    外径D
    (φ)
    全长(L)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    颈长(ℓ1)
    (mm)

    984.53 元

    询价 12,131111230

    984.53 元

    询价 16,171311650

    984.53 元

    询价 16,171601660

    1,036.64 元

    询价 20,211452060

    1,036.64 元

    询价 20,211802080

    1,399.62 元

    询价 25,261452570

    1,399.62 元

    询价 25,2622525100

    1,487.45 元

    询价 30,311603270

    1,487.45 元

    询价 30,3122532100

    1,487.45 元

    询价 321603280

    1,487.45 元

    询价 3222532100

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    11个备选型号
     复制

    原价 :

    ¥ 984.53起

    价格 :

    ¥ 984.53起

    参考单价 :

    ¥ 984.53

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    询价

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    多功能立铣刀 标准刃长型刀杆・附件 -MWEM-

    ¥ 26.00起

    MISUMI 多功能立铣刀 标准刃长型刀杆・附件 -MWEM-

    发货日: 当天起

    多功能铣刀/主偏角90° 刀盘・附件 -MWEMF-

    ¥ 385.00起

    MISUMI 多功能铣刀/主偏角90° 刀盘・附件 -MWEMF-

    发货日: 当天

    平面切削立铣刀 刀杆・附件 -MWGC-

    ¥ 57.00起

    MISUMI 平面切削立铣刀 刀杆・附件 -MWGC-

    发货日: 当天

    多功能用铣刀(带柄型)APX3000

    ¥ 793.54起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 多功能用铣刀(带柄型)APX3000

    发货日: 当天起

    高进给型立铣刀・刀杆 -MWS□□X-

    ¥ 60.00起

    MISUMI 高进给型立铣刀・刀杆 -MWS□□X-

    发货日: 当天起

    平面铣削用铣刀(通用一般切削用)(无柄型)ASX445

    ¥ 1,298.08起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 平面铣削用铣刀(通用一般切削用)(无柄型)ASX445

    发货日: 当天起

    多功能立铣刀 刀杆・附件 -MWEX-

    ¥ 64.00起

    MISUMI 多功能立铣刀 刀杆・附件 -MWEX-

    发货日: 当天

    多功能立铣刀 超长刃型刀杆 -MWRM-

    ¥ 26.00起

    MISUMI 多功能立铣刀 超长刃型刀杆 -MWRM-

    发货日: 当天

    圆弧型立铣刀 刀杆・附件- -MWRC-

    ¥ 94.00起

    MISUMI 圆弧型立铣刀 刀杆・附件- -MWRC-

    发货日: 当天起

    多功能立铣刀 长刃型刀杆・附件 -MWMM-

    ¥ 212.00起

    MISUMI 多功能立铣刀 长刃型刀杆・附件 -MWMM-

    发货日: 当天起

    多功能用铣刀AQX

    ¥ 825.79起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 多功能用铣刀AQX

    发货日: 当天起

    O-RING刀盘ORC

    ¥ 468.10起

    克洛伊(KORLOY) [韩国] O-RING刀盘ORC

    发货日: 询价

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    对比

    清空