商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩1

    清除选项

  1. 类型
  2. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有1个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 类型

    • CNLWDO
  • WDO-3D硬质合金内冷油空WDO钻头

    根据数量多少打折

    产品目录

    WDO-3D硬质合金内冷油空WDO钻头

    原价 :

    ¥ 785.52起

    价格(不含税):

    ¥ 785.52起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 785.52

    原价 :

    785.52

    价格(不含税):

    ¥ 785.52起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 785.52

    信息 :

    新刃形,新涂层,低阻抗,耐久性向上,实现稳定的加工。

    展开

    型号 :

    • 1个备选型号

    本页是WDO-3D硬质合金内冷油空WDO钻头-型号8632600的详情页。
    内有型号8632600的规格、尺寸等相关参数信息。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    孔径(钻头直径)D(mm) 6 全长L(mm) 100
    槽长ℓ(mm) 48 刀具材质 硬质合金
    有无涂层 涂层种类 其它
    螺旋角(度) 30 柄径(mm) 6
    备注 R型横刃 工件材料 低碳钢/中碳钢/高碳钢/合金钢/调质钢/淬火钢/不锈钢/工具钢/铸铁/球墨铸铁/铜合金/铸造铝合金/钛/镍合金/镁合金
    直径公差 H8 先端角(°) 140
    重量(g) 32
    新刃形,新涂层,低阻抗,耐久性向上,实现稳定的加工。

    基本信息

    孔径(钻头直径)D(mm) 6 全长L(mm) 100
    槽长ℓ(mm) 48 刀具材质 硬质合金
    有无涂层 涂层种类 其它
    螺旋角(度) 30 柄径(mm) 6
    备注 R型横刃 工件材料 低碳钢/中碳钢/高碳钢/合金钢/调质钢/淬火钢/不锈钢/工具钢/铸铁/球墨铸铁/铜合金/铸造铝合金/钛/镍合金/镁合金
    直径公差 H8
     
    型号
    8632600
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    先端角
    (°)
    重量
    (g)

    ¥785.52起

    询价 14032

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 1个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 785.52起

    价格 :

    ¥ 785.52起

    参考单价 :

    ¥ 785.52

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    询价

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    一般用短型直柄硬质合金钻头(先端角140°)

    ¥ 73.30起

    捷夫(Jeff) [中国] 一般用短型直柄硬质合金钻头(先端角140°)

    发货日: 当天起

    MZE一般用ZET1整体硬质合金钻头(先端角140°)

    ¥ 213.54起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] MZE一般用ZET1整体硬质合金钻头(先端角140°)

    发货日: 当天起

    MWS一般用WSTAR整体钻头硬质合金(先端角140°/145°)

    ¥ 415.91起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] MWS一般用WSTAR整体钻头硬质合金(先端角140°/145°)

    发货日: 当天起

    DG-ATD03一般加工用整体硬质合金通柄钻头(先端角140°)

    ¥ 31.50起

    上工[中国] DG-ATD03一般加工用整体硬质合金通柄钻头(先端角140°)

    发货日: 当天起

    CX500-MD微细加工用硬质合金钢钻头(先端角130°)

    ¥ 153.79起

    CKK [日本] CX500-MD微细加工用硬质合金钢钻头(先端角130°)

    发货日: 当天起

    WX-MS-GDS超小径精密加工用短刃型硬质合金钻头(先端角140°)

    ¥ 150.96起

    欧士机(OSG) [日本] WX-MS-GDS超小径精密加工用短刃型硬质合金钻头(先端角140°)

    发货日: 当天起

    MSE一般用MINISTAR整体硬质合金钻头(先端角130°)

    ¥ 142.55起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] MSE一般用MINISTAR整体硬质合金钻头(先端角130°)

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空