商品分类

已复制到剪贴板
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩5

    清除选项

  1. 孔径(钻头直径)D
  2. 全长L
  3. 槽长ℓ
  4. 有效加工深度
  5. 类型
  6. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有13个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 孔径(钻头直径)D(mm)

    • 1
    • 1.1
    • 1.2
    • 1.3
    • 1.4
    • 1.5
    • 1.6
    • 1.7
    • 1.8
    • 1.9
    • 2
    • 2.5
    • 3
  • 全长L(mm)

    • 57
    • 65
  • 槽长ℓ(mm)

    • 5
    • 5.5
    • 6.5
    • 7.5
    • 8.5
    • 9.5
    • 10.5
    • 13
    • 15
  • 有效加工深度(mm)

    • 20
    • 30
  • 类型

    • GYYC3RCJD
  • 按发货日筛选

    FHL-GDTS高硬度钢用硬质合金3刃长颈型钻头

    根据数量多少打折

    产品目录

    FHL-GDTS高硬度钢用硬质合金3刃长颈型钻头

    原价 :

    ¥504.74起

    价格(不含税):

    ¥504.74起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥504.74

    原价 :

    504.74

    价格(不含税):

    ¥504.74起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥504.74

    信息 :

    以前只能用放电加工来加工10~20D的调质钢深孔,现在也能实现高精度加工,并大大缩短了综合加工时间。

    展开

    型号 :

    • 13个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    孔径(钻头直径)D(mm) 1 全长L(mm) 57
    槽长ℓ(mm) 5 刀具材质 硬质合金
    有无涂层 涂层种类 TiAlN
    螺旋角(度) 25 柄径(mm) 3
    有效加工深度(mm) 20 工件材料 调质钢/淬火钢
    直径公差 H8 先端角(°) 140
    重量(g) 6
    以前只能用放电加工来加工10~20D的调质钢深孔,现在也能实现高精度加工,并大大缩短了综合加工时间。

    基本信息

    刀具材质 硬质合金 有无涂层
    涂层种类 TiAlN 螺旋角(度) 25
    柄径(mm) 3 工件材料 调质钢/淬火钢
    直径公差 H8
     
    型号
    8569010
    8569011
    8569012
    8569013
    8569014
    8569015
    8569016
    8569017
    8569018
    8569019
    8569020
    8569025
    8569030
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    孔径(钻头直径)D
    (mm)
    全长L
    (mm)
    槽长ℓ
    (mm)
    有效加工深度
    (mm)
    先端角
    (°)
    重量
    (g)

    ¥604.87起

    5天 1575201406

    ¥562.59起

    5天 1.1575.5201406

    ¥562.59起

    89天 1.2576.5201406

    ¥562.59起

    89天 1.3576.5201406

    ¥562.59起

    89天 1.4577.5201406

    ¥562.59起

    89天 1.5577.5201406

    ¥504.74起

    5天 1.6578.5201406

    ¥504.74起

    89天 1.7578.5201406

    ¥504.74起

    89天 1.8579.5201406

    ¥504.74起

    89天 1.9579.5201406

    ¥504.74起

    89天 26510.5301407

    ¥504.74起

    89天 2.56513301207

    ¥504.74起

    89天 36515301207

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 13个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥504.74起

    价格 :

    ¥504.74起

    参考单价 :

    ¥504.74

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    一般用短型直柄硬质合金钻头(先端角140°)

    ¥ 94.25起

    捷夫(Jeff) [中国] 一般用短型直柄硬质合金钻头(先端角140°)

    发货日: 当天起

    MZE一般用ZET1整体硬质合金钻头(先端角140°)

    ¥ 234.91起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] MZE一般用ZET1整体硬质合金钻头(先端角140°)

    发货日: 当天起

    MWS一般用WSTAR整体钻头硬质合金(先端角140°/145°)

    ¥ 415.91起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] MWS一般用WSTAR整体钻头硬质合金(先端角140°/145°)

    发货日: 当天起

    DG-ATD03一般加工用整体硬质合金通柄钻头(先端角140°)

    ¥ 31.50起

    上工[中国] DG-ATD03一般加工用整体硬质合金通柄钻头(先端角140°)

    发货日: 当天起

    CX500-MD微细加工用硬质合金钢钻头(先端角130°)

    ¥ 160.13起

    CKK [日本] CX500-MD微细加工用硬质合金钢钻头(先端角130°)

    发货日: 当天起

    WX-MS-GDS超小径精密加工用短刃型硬质合金钻头(先端角140°)

    ¥ 150.96起

    欧士机(OSG) [日本] WX-MS-GDS超小径精密加工用短刃型硬质合金钻头(先端角140°)

    发货日: 当天起

    MSE一般用MINISTAR整体硬质合金钻头(先端角130°)

    ¥ 149.68起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] MSE一般用MINISTAR整体硬质合金钻头(先端角130°)

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空