商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩5

    清除选项

  1. 孔径(钻头直径)D
  2. 全长L
  3. 槽长ℓ
  4. 柄径
  5. 类型
  6. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有84个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 孔径(钻头直径)D(mm)

    • 2.8
    • 2.9
    • 3
    • 3.02
    • 3.1
    • 3.2
    • 3.3
    • 3.4
    • 3.5
    • 3.6
    • 3.7
    • 3.8
    • 3.9
    • 4
    • 4.02
    • 4.1
    • 4.2
    • 4.3
    • 4.4
    • 4.5
    • 4.52
    • 4.6
    • 4.7
    • 4.8
    • 4.9
    • 5
    • 5.02
    • 5.1
    • 5.2
    • 5.3
    • 5.4
    • 5.5
    • 5.52
    • 5.6
    • 5.7
    • 5.8
    • 5.9
    • 6
    • 6.02
    • 6.1
    • 6.2
    • 6.3
    • 6.4
    • 6.5
    • 6.52
    • 6.6
    • 6.7
    • 6.8
    • 6.9
    • 7
    • 7.02
    • 7.1
    • 7.2
    • 7.3
    • 7.4
    • 7.5
    • 7.6
    • 7.7
    • 7.8
    • 7.9
    • 8
    • 8.02
    • 8.1
    • 8.2
    • 8.3
    • 8.4
    • 8.5
    • 8.52
    • 8.6
    • 8.7
    • 8.8
    • 8.9
    • 9
    • 9.1
    • 9.2
    • 9.3
    • 9.4
    • 9.5
    • 9.6
    • 9.7
    • 9.8
    • 9.9
    • 10
    • 10.2
  • 全长L(mm)

    • 57
    • 63
    • 68
    • 73
    • 81
    • 87
    • 91
    • 97
    • 103
  • 槽长ℓ(mm)

    • 16
    • 18
    • 20
    • 22
    • 24
    • 26
    • 28
    • 31
    • 34
    • 37
    • 40
    • 43
  • 柄径(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
  • 类型

    • NLDRD
  • 按发货日筛选

    FTO-GDS高速加工用内冷硬质合金短刃型钻头

    根据数量多少打折

    产品目录

    FTO-GDS高速加工用内冷硬质合金短刃型钻头

    原价 :

    ¥ 459.36起

    价格(不含税):

    ¥ 459.36起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 459.36

    原价 :

    459.36

    价格(不含税):

    ¥ 459.36起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 459.36

    信息 :

    从一般钢到不锈钢,都能进行高速、高寿命加工,采用内冷油孔使近直径4~5倍的不停顿加工得以实现。

    展开

    型号 :

    • 84个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    89天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    89天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    孔径(钻头直径)D(mm) 2.8 全长L(mm) 57
    槽长ℓ(mm) 16 刀具材质 硬质合金
    有无涂层 涂层种类 其它
    螺旋角(度) 30 柄径(mm) 3
    直径公差 H8 先端角(°) 140
    从一般钢到不锈钢,都能进行高速、高寿命加工,采用内冷油孔使近直径4~5倍的不停顿加工得以实现。

    基本信息

    刀具材质 硬质合金 有无涂层
    涂层种类 其它 螺旋角(度) 30
    直径公差 H8
     
    型号
    8566528
    8566529
    8566530
    8566531
    8566532
    8566533
    8566534
    8566535
    8566536
    8566537
    8566538
    8566539
    8566540
    8566541
    8566542
    8566543
    8566544
    8566545
    8566546
    8566547
    8566548
    8566549
    8566550
    8566551
    8566552
    8566553
    8566554
    8566555
    8566556
    8566557
    8566558
    8566559
    8566560
    8566561
    8566562
    8566563
    8566564
    8566565
    8566566
    8566567
    8566568
    8566569
    8566570
    8566571
    8566572
    8566573
    8566574
    8566575
    8566576
    8566577
    8566578
    8566579
    8566580
    8566581
    8566582
    8566583
    8566584
    8566585
    8566586
    8566587
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    孔径(钻头直径)D
    (mm)
    全长L
    (mm)
    槽长ℓ
    (mm)
    柄径
    (mm)
    先端角
    (°)

    ¥459.36起

    89天 2.857163140

    ¥459.36起

    89天 2.957163140

    ¥459.36起

    89天 357163140

    ¥493.42起

    89天 3.163184140

    ¥493.42起

    89天 3.263184140

    ¥493.42起

    89天 3.363184140

    ¥493.42起

    89天 3.463204140

    ¥493.42起

    89天 3.563204140

    ¥521.27起

    89天 3.663204140

    ¥521.27起

    89天 3.763204140

    ¥521.27起

    89天 3.863224140

    ¥521.27起

    89天 3.963224140

    ¥521.27起

    89天 463224140

    ¥557.43起

    89天 4.168225140

    ¥557.43起

    89天 4.268225140

    ¥557.43起

    89天 4.368245140

    ¥557.43起

    89天 4.468245140

    ¥557.43起

    89天 4.568245140

    ¥595.60起

    89天 4.668245140

    ¥595.60起

    89天 4.768245140

    ¥595.60起

    89天 4.868265140

    ¥595.60起

    89天 4.968265140

    ¥595.60起

    89天 568265140

    ¥630.68起

    89天 5.173266140

    ¥630.68起

    89天 5.273266140

    ¥630.68起

    89天 5.373266140

    ¥630.68起

    89天 5.473286140

    ¥630.68起

    89天 5.573286140

    ¥664.78起

    89天 5.673286140

    ¥664.78起

    89天 5.773286140

    ¥664.78起

    89天 5.873286140

    ¥664.78起

    89天 5.973286140

    ¥664.78起

    89天 673286140

    ¥664.78起

    89天 6.181317140

    ¥664.78起

    89天 6.281317140

    ¥664.78起

    89天 6.381317140

    ¥664.78起

    89天 6.481317140

    ¥664.78起

    89天 6.581317140

    ¥705.00起

    89天 6.681317140

    ¥705.00起

    89天 6.781317140

    ¥705.00起

    89天 6.881347140

    ¥705.00起

    89天 6.981347140

    ¥705.00起

    89天 781347140

    ¥745.29起

    89天 7.187348140

    ¥745.29起

    89天 7.287348140

    ¥745.29起

    89天 7.387348140

    ¥745.29起

    89天 7.487348140

    ¥745.29起

    89天 7.587348140

    ¥787.57起

    89天 7.687378140

    ¥787.57起

    89天 7.787378140

    ¥787.57起

    89天 7.887378140

    ¥787.57起

    89天 7.987378140

    ¥787.57起

    89天 887378140

    ¥1,038.66起

    89天 8.191379140

    ¥1,038.66起

    89天 8.291379140

    ¥1,038.66起

    89天 8.391379140

    ¥1,038.66起

    89天 8.491379140

    ¥1,038.66起

    89天 8.591379140

    ¥1,081.25起

    89天 8.691409140

    ¥1,081.25起

    89天 8.791409140

    Loading...

    型号 :

    • 84个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 459.36起

    价格 :

    ¥ 459.36起

    参考单价 :

    ¥ 459.36

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    89天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    一般用短型直柄硬质合金钻头(先端角140°)

    ¥ 73.30起

    捷夫(Jeff) [中国] 一般用短型直柄硬质合金钻头(先端角140°)

    发货日: 当天起

    MZE一般用ZET1整体硬质合金钻头(先端角140°)

    ¥ 213.54起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] MZE一般用ZET1整体硬质合金钻头(先端角140°)

    发货日: 当天起

    MWS一般用WSTAR整体钻头硬质合金(先端角140°/145°)

    ¥ 415.91起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] MWS一般用WSTAR整体钻头硬质合金(先端角140°/145°)

    发货日: 当天起

    DG-ATD03一般加工用整体硬质合金通柄钻头(先端角140°)

    ¥ 31.50起

    上工[中国] DG-ATD03一般加工用整体硬质合金通柄钻头(先端角140°)

    发货日: 当天起

    CX500-MD微细加工用硬质合金钢钻头(先端角130°)

    ¥ 153.79起

    CKK [日本] CX500-MD微细加工用硬质合金钢钻头(先端角130°)

    发货日: 当天起

    WX-MS-GDS超小径精密加工用短刃型硬质合金钻头(先端角140°)

    ¥ 150.96起

    欧士机(OSG) [日本] WX-MS-GDS超小径精密加工用短刃型硬质合金钻头(先端角140°)

    发货日: 当天起

    MSE一般用MINISTAR整体硬质合金钻头(先端角130°)

    ¥ 142.55起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] MSE一般用MINISTAR整体硬质合金钻头(先端角130°)

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空