商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩4

    清除选项

  1. 孔径(钻头直径)D
  2. 全长L
  3. 槽长ℓ
  4. 类型
  5. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有18个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 孔径(钻头直径)D(mm)

    • 0.3
    • 0.4
    • 0.5
    • 0.6
    • 0.7
    • 0.8
    • 0.9
    • 1
    • 1.1
    • 1.2
    • 1.3
    • 1.4
    • 1.5
    • 1.6
    • 1.7
    • 1.8
    • 1.9
    • 2
  • 全长L(mm)

    • 38
    • 42
    • 46
  • 槽长ℓ(mm)

    • 1.6
    • 2.6
    • 3
    • 3.5
    • 4.5
    • 5
    • 5.5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
  • 类型

    • GYYCDRD
  • 按发货日筛选

    FH-GDS高硬度钢用硬质合金短刃型钻头

    根据数量多少打折

    产品目录

    FH-GDS高硬度钢用硬质合金短刃型钻头

    原价 :

    ¥ 388.13起

    价格(不含税):

    ¥ 388.13起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 388.13

    原价 :

    388.13

    价格(不含税):

    ¥ 388.13起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 388.13

    信息 :

    专为淬火钢的小孔加工而开发,特别是前孔(3D左右)的高精度、高寿命加工。

    展开

    型号 :

    • 18个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    孔径(钻头直径)D(mm) 0.3 全长L(mm) 38
    槽长ℓ(mm) 1.6 刀具材质 硬质合金
    有无涂层 涂层种类 其它
    螺旋角(度) 20 柄径(mm) 3
    工件材料 调质钢/淬火钢 直径公差 H8
    先端角(°) 140 重量(g) 9
    专为淬火钢的小孔加工而开发,特别是前孔(3D左右)的高精度、高寿命加工。

    基本信息

    刀具材质 硬质合金 有无涂层
    涂层种类 其它 螺旋角(度) 20
    柄径(mm) 3 工件材料 调质钢/淬火钢
    直径公差 H8
     
    型号
    8564030
    8564040
    8564050
    8564060
    8564070
    8564080
    8564090
    8564100
    8564110
    8564120
    8564130
    8564140
    8564150
    8564160
    8564170
    8564180
    8564190
    8564200
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    孔径(钻头直径)D
    (mm)
    全长L
    (mm)
    槽长ℓ
    (mm)
    先端角
    (°)
    重量
    (g)

    ¥903.21起

    询价 0.3381.61409

    ¥743.23起

    询价 0.4382.61409

    ¥658.54起

    询价 0.53831409

    ¥596.63起

    询价 0.6383.51409

    ¥551.20起

    5天 0.7384.51409

    ¥523.34起

    询价 0.83851409

    ¥500.61起

    89天 0.9385.51409

    ¥466.57起

    询价 13861405

    ¥433.57起

    询价 1.14271405

    ¥433.57起

    89天 1.24281405

    ¥433.57起

    89天 1.34281405

    ¥433.57起

    询价 1.44291405

    ¥433.57起

    当天 1.54291405

    ¥388.13起

    89天 1.642101405

    ¥388.13起

    89天 1.742101405

    ¥388.13起

    询价 1.842111405

    ¥388.13起

    89天 1.942111405

    ¥388.13起

    89天 246121407

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 18个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 388.13起

    价格 :

    ¥ 388.13起

    参考单价 :

    ¥ 388.13

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    当天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    一般用短型直柄硬质合金钻头(先端角140°)

    ¥ 73.30起

    捷夫(Jeff) [中国] 一般用短型直柄硬质合金钻头(先端角140°)

    发货日: 当天起

    MZE一般用ZET1整体硬质合金钻头(先端角140°)

    ¥ 213.54起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] MZE一般用ZET1整体硬质合金钻头(先端角140°)

    发货日: 当天起

    MWS一般用WSTAR整体钻头硬质合金(先端角140°/145°)

    ¥ 415.91起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] MWS一般用WSTAR整体钻头硬质合金(先端角140°/145°)

    发货日: 当天起

    DG-ATD03一般加工用整体硬质合金通柄钻头(先端角140°)

    ¥ 31.50起

    上工[中国] DG-ATD03一般加工用整体硬质合金通柄钻头(先端角140°)

    发货日: 当天起

    CX500-MD微细加工用硬质合金钢钻头(先端角130°)

    ¥ 153.79起

    CKK [日本] CX500-MD微细加工用硬质合金钢钻头(先端角130°)

    发货日: 当天起

    WX-MS-GDS超小径精密加工用短刃型硬质合金钻头(先端角140°)

    ¥ 150.96起

    欧士机(OSG) [日本] WX-MS-GDS超小径精密加工用短刃型硬质合金钻头(先端角140°)

    发货日: 当天起

    MSE一般用MINISTAR整体硬质合金钻头(先端角130°)

    ¥ 142.55起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] MSE一般用MINISTAR整体硬质合金钻头(先端角130°)

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空