商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/12/15 10:00 ~ 12/16 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

    已完成选型

    还剩6

    清除选项

  1. 前端径(D)
  2. 锥角(半角)(θ)
  3. 刃长(ℓ)
  4. 全长(L)
  5. 大端直径
  6. 类型
  7. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有36个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 前端径(D)(φ)

    • 1
    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 4
  • 锥角(半角)(θ)(度)

    • 0.5
    • 1
    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 2.5
    • 3
    • 3.5
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 11
    • 15
  • 全长(L)(mm)

    • 47
    • 48
    • 49
    • 50
    • 51
    • 52
    • 53
    • 55
    • 59
  • 大端直径(mm)

    • 1.04
    • 1.12
    • 1.14
    • 1.18
    • 1.28
    • 1.35
    • 1.42
    • 1.55
    • 1.64
    • 1.71
    • 1.85
    • 1.94
    • 2.02
    • 2.09
    • 2.24
    • 2.37
    • 2.59
    • 2.63
    • 2.74
    • 2.79
    • 2.87
    • 2.94
    • 3.1
    • 3.13
    • 3.28
    • 3.29
    • 3.42
    • 3.44
    • 3.77
    • 3.96
    • 4.15
    • 4.38
    • 4.58
    • 5.05
    • 5.31
    • 5.57
  • 类型

    • XPM2RCDH
  • 按发货日筛选

    XPM-TPDSS 2刃超短刃型高速钢锥形铣刀

    根据数量多少打折

    产品目录

    XPM-TPDSS 2刃超短刃型高速钢锥形铣刀

    原价 :

    ¥344.52起

    价格(不含税):

    ¥344.52起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥344.52

    原价 :

    344.52

    价格(不含税):

    ¥344.52起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥344.52

    信息 :

    母材采用粉末高速钢XPM的倒锥形铣刀。

    展开

    型号 :

    • 36个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    89天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    89天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    前端径(D)(φ) 1 锥角(半角)(θ)(度) 0.5
    种类 锥度圆角型 工件材料 调质钢 / 高硬度钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 铝 / 钛 / 铜
    刃长(ℓ)(mm) 2.5 模柄直径(d)(mm) 6
    刃数(枚) 2 工具材质 粉末高速钢
    全长(L)(mm) 47 涂层 无涂层
    大端直径(mm) 1.04 螺旋角(度) 25°
    母材采用粉末高速钢XPM的倒锥形铣刀。

    基本信息

    种类 锥度圆角型 工件材料 调质钢 / 高硬度钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 铝 / 钛 / 铜
    模柄直径(d)(mm) 6 刃数(枚) 2
    工具材质 粉末高速钢 涂层 无涂层
    螺旋角(度) 25°
     
    型号
    86801
    86802
    86803
    86804
    86805
    86806
    86811
    86812
    86813
    86814
    86815
    86816
    86821
    86822
    86823
    86824
    86825
    86826
    86831
    86832
    86833
    86834
    86835
    86836
    86841
    86842
    86843
    86844
    86845
    86846
    86851
    86852
    86853
    86854
    86855
    86856
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    前端径(D)
    (φ)
    锥角(半角)(θ)
    (度)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    全长(L)
    (mm)
    大端直径
    (mm)

    ¥549.68起

    89天 10.52.5471.04

    ¥481.30起

    89天 1.50.53471.55

    ¥344.52起

    89天 20.55492.09

    ¥344.52起

    89天 2.50.55492.59

    ¥344.52起

    89天 30.56503.1

    ¥344.52起

    89天 40.58521.14

    ¥549.68起

    89天 113.5481.12

    ¥481.30起

    89天 1.514481.64

    ¥344.52起

    89天 217512.24

    ¥344.52起

    89天 2.517512.74

    ¥344.52起

    89天 318523.28

    ¥344.52起

    89天 4111554.38

    ¥549.68起

    89天 11.53.5481.18

    ¥481.30起

    89天 1.51.54481.71

    ¥344.52起

    89天 21.57512.37

    ¥344.52起

    89天 2.51.57512.87

    ¥344.52起

    89天 31.58523.42

    ¥344.52起

    89天 41.511554.58

    ¥549.68起

    89天 124481.28

    ¥481.30起

    89天 1.525491.85

    ¥366.44起

    89天 229532.63

    ¥366.44起

    89天 2.529533.13

    ¥366.44起

    89天 3211553.77

    ¥366.44起

    89天 4215595.05

    ¥549.68起

    89天 12.54481.35

    ¥481.30起

    89天 1.52.55491.94

    ¥366.44起

    89天 22.59532.79

    ¥366.44起

    89天 2.52.59533.29

    ¥366.44起

    89天 32.511553.96

    ¥366.44起

    89天 42.515595.31

    ¥549.68起

    89天 134481.42

    ¥481.30起

    89天 1.535492.02

    ¥366.44起

    89天 239532.94

    ¥366.44起

    89天 2.539533.44

    ¥366.44起

    89天 3311554.15

    ¥366.44起

    89天 4315595.57

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 36个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥344.52起

    价格 :

    ¥344.52起

    参考单价 :

    ¥344.52

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    89天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    TPDS2刃短刃型高速钢锥形铣刀

    ¥ 280.69起

    欧士机(OSG) [日本] TPDS2刃短刃型高速钢锥形铣刀

    发货日: 5天起

    锥形立铣刀4刃

    ¥ 353.52起

    F.K.D [日本] 锥形立铣刀4刃

    发货日: 5天起

    XPM-TPDR2刃普通刃高速钢锥形铣刀

    ¥ 445.13起

    欧士机(OSG) [日本] XPM-TPDR2刃普通刃高速钢锥形铣刀

    发货日: 89天

    TPDR2刃普通刃高速钢锥形铣刀

    ¥ 329.16起

    欧士机(OSG) [日本] TPDR2刃普通刃高速钢锥形铣刀

    发货日: 5天起

    锥形立铣刀2刃

    ¥ 332.53起

    F.K.D [日本] 锥形立铣刀2刃

    发货日: 5天起

    TPMS4刃短刃型高速钢锥形铣刀

    ¥ 343.77起

    欧士机(OSG) [日本] TPMS4刃短刃型高速钢锥形铣刀

    发货日: 5天起

    TNB(筋槽锥颈型)端铣刀

    ¥ 252.98起

    克洛伊(KORLOY) [韩国] TNB(筋槽锥颈型)端铣刀

    发货日: 60天

    XPM-TRC2刃梯型高速钢锥形铣刀

    ¥ 421.93起

    欧士机(OSG) [日本] XPM-TRC2刃梯型高速钢锥形铣刀

    发货日: 89天

    XPM-TPBDS2刃球头短刃型高速钢锥形铣刀

    ¥ 682.58起

    欧士机(OSG) [日本] XPM-TPBDS2刃球头短刃型高速钢锥形铣刀

    发货日: 89天

    XPM-TPMR4刃普通型高速钢锥形铣刀

    ¥ 627.10起

    欧士机(OSG) [日本] XPM-TPMR4刃普通型高速钢锥形铣刀

    发货日: 89天

    TPBDR2刃球头普通型高速钢锥形铣刀

    ¥ 668.36起

    欧士机(OSG) [日本] TPBDR2刃球头普通型高速钢锥形铣刀

    发货日: 89天

    TPDSS 2刃超短刃型高速钢锥形铣刀

    ¥ 263.21起

    欧士机(OSG) [日本] TPDSS 2刃超短刃型高速钢锥形铣刀

    发货日: 89天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空