商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩7

    清除选项

  1. 前端径(D)
  2. 锥角(半角)(θ)
  3. 刃长(ℓ)
  4. 模柄直径(d)
  5. 全长(L)
  6. 大端直径
  7. 类型
  8. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有37个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 前端径(D)(φ)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
  • 锥角(半角)(θ)(度)

    • 0.5
    • 1
    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 4
    • 5
    • 7
    • 10
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 24
    • 28
    • 32
    • 34
    • 38
    • 45
    • 50
    • 60
    • 67
    • 71
    • 80
  • 模柄直径(d)(mm)

    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    • 25
    • 32
    • 42
  • 全长(L)(mm)

    • 68
    • 76
    • 78
    • 85
    • 88
    • 91
    • 95
    • 102
    • 105
    • 107
    • 110
    • 120
    • 126
    • 136
    • 143
    • 147
    • 160
    • 172
  • 大端直径(mm)

    • 6.42
    • 7.12
    • 8.49
    • 9.33
    • 9.99
    • 10.49
    • 11.33
    • 11.99
    • 12.59
    • 13.49
    • 13.57
    • 14.36
    • 14.37
    • 15.24
    • 16.19
    • 16.75
    • 17.24
    • 18.29
    • 18.36
    • 18.75
    • 20.19
    • 20.39
    • 21.24
    • 22.29
    • 22.5
    • 24.39
    • 24.45
    • 24.96
    • 26.2
    • 26.45
    • 26.5
    • 27.44
    • 29.38
    • 31.63
    • 31.65
    • 33.63
    • 40.21
  • 类型

    • XPM4RPH
  • 按发货日筛选

    XPM-TPMR4刃普通型高速钢锥形铣刀

    根据数量多少打折

    产品目录

    XPM-TPMR4刃普通型高速钢锥形铣刀

    原价 :

    ¥ 627.10起

    价格(不含税):

    ¥ 627.10起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 627.10

    原价 :

    627.10

    价格(不含税):

    ¥ 627.10起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 627.10

    信息 :

    4刃普通型。

    展开

    型号 :

    • 37个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    89天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    89天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    前端径(D)(φ) 6 锥角(半角)(θ)(度) 0.5
    种类 锥度圆角型 工件材料 调质钢 / 高硬度钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 铝 / 钛 / 铜
    刃长(ℓ)(mm) 24 模柄直径(d)(mm) 8
    刃数(枚) 4 工具材质 粉末高速钢
    全长(L)(mm) 68 涂层 无涂层
    大端直径(mm) 6.42 螺旋角(度) 25°
    工件材料 碳素钢/合金钢/预硬钢/工具钢/淬火钢/不锈钢/铸铁/球墨铸铁/铜合金/铝合金/钛合金 切削刃倾斜角度公差 ±10’
    4刃普通型。

    基本信息

    种类 锥度圆角型 工件材料 调质钢 / 高硬度钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 铝 / 钛 / 铜
    刃数(枚) 4 工具材质 粉末高速钢
    涂层 无涂层 螺旋角(度) 25°
    工件材料 碳素钢/合金钢/预硬钢/工具钢/淬火钢/不锈钢/铸铁/球墨铸铁/铜合金/铝合金/钛合金 切削刃倾斜角度公差 ±10’
     
    型号
    85705
    85706
    85707
    85708
    85715
    85716
    85717
    85718
    85726
    85727
    85728
    85729
    85737
    85738
    85739
    85740
    85747
    85748
    85749
    85750
    85757
    85758
    85759
    85760
    85768
    85769
    85770
    85777
    85778
    85779
    85780
    85787
    85788
    85789
    85797
    85798
    85799
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    前端径(D)
    (φ)
    锥角(半角)(θ)
    (度)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    模柄直径(d)
    (mm)
    全长(L)
    (mm)
    大端直径
    (mm)

    ¥627.10起

    89天 60.5248686.42

    ¥646.43起

    89天 80.52810788.49

    ¥694.17起

    89天 100.528128510.49

    ¥989.66起

    89天 120.534129112.59

    ¥694.17起

    89天 61328767.12

    ¥797.39起

    89天 813810889.33

    ¥1,051.56起

    89天 10138129511.33

    ¥1,134.19起

    89天 121451210213.57

    ¥797.39起

    89天 81.53810889.99

    ¥1,072.22起

    89天 101.538129511.99

    ¥1,258.02起

    89天 121.5451210214.36

    ¥1,677.38起

    89天 161.5451610518.36

    ¥1,419.33起

    89天 102501210713.49

    ¥1,961.24起

    询价 122601612016.19

    ¥2,567.69起

    89天 162602012620.19

    ¥2,980.58起

    89天 202712514724.96

    ¥1,767.71起

    89天 102.5501210714.37

    ¥2,580.59起

    89天 122.5601612017.24

    ¥2,928.96起

    89天 162.5602012621.24

    ¥3,677.27起

    89天 202.5712514726.2

    ¥1,767.71起

    89天 103501611015.24

    ¥2,580.59起

    89天 123601612018.29

    ¥3,316.06起

    89天 163602012622.29

    ¥3,715.98起

    89天 203712514727.44

    ¥2,799.94起

    89天 124602012620.39

    ¥3,290.25起

    89天 164602513624.39

    ¥4,954.66起

    89天 204712514729.38

    ¥2,270.91起

    89天 85501611016.75

    ¥2,387.05起

    89天 105501611018.75

    ¥4,141.77起

    89天 125602012622.5

    ¥4,219.18起

    89天 165602513626.5

    ¥3,174.12起

    89天 87672514324.45

    ¥3,961.13起

    89天 107672514326.45

    ¥5,935.28起

    89天 127803216031.65

    ¥5,599.81起

    89天 810673214731.63

    ¥6,515.90起

    89天 1010673214733.63

    ¥10,515.74起

    89天 1210804217240.21

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 37个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 627.10起

    价格 :

    ¥ 627.10起

    参考单价 :

    ¥ 627.10

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    89天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    TPDS2刃短刃型高速钢锥形铣刀

    ¥ 280.69起

    欧士机(OSG) [日本] TPDS2刃短刃型高速钢锥形铣刀

    发货日: 5天起

    锥形立铣刀4刃

    ¥ 353.52起

    F.K.D [日本] 锥形立铣刀4刃

    发货日: 5天起

    XPM-TPDR2刃普通刃高速钢锥形铣刀

    ¥ 445.13起

    欧士机(OSG) [日本] XPM-TPDR2刃普通刃高速钢锥形铣刀

    发货日: 89天

    TPDR2刃普通刃高速钢锥形铣刀

    ¥ 329.16起

    欧士机(OSG) [日本] TPDR2刃普通刃高速钢锥形铣刀

    发货日: 5天起

    锥形立铣刀2刃

    ¥ 332.53起

    F.K.D [日本] 锥形立铣刀2刃

    发货日: 5天起

    TNB(筋槽锥颈型)端铣刀

    ¥ 252.98起

    克洛伊(KORLOY) [韩国] TNB(筋槽锥颈型)端铣刀

    发货日: 询价

    TPMS4刃短刃型高速钢锥形铣刀

    ¥ 343.77起

    欧士机(OSG) [日本] TPMS4刃短刃型高速钢锥形铣刀

    发货日: 5天起

    XPM-TPDSS 2刃超短刃型高速钢锥形铣刀

    ¥ 344.52起

    欧士机(OSG) [日本] XPM-TPDSS 2刃超短刃型高速钢锥形铣刀

    发货日: 89天

    XPM-TRC2刃梯型高速钢锥形铣刀

    ¥ 421.93起

    欧士机(OSG) [日本] XPM-TRC2刃梯型高速钢锥形铣刀

    发货日: 89天起

    锥形立铣刀 2刃 TE-2

    ¥ 342.76起

    荣工舍 [日本] 锥形立铣刀 2刃 TE-2

    发货日: 5天起

    XPM-TPBDS2刃球头短刃型高速钢锥形铣刀

    ¥ 682.58起

    欧士机(OSG) [日本] XPM-TPBDS2刃球头短刃型高速钢锥形铣刀

    发货日: 89天

    XPM-TPDS2刃短刃型高速钢锥形铣刀

    ¥ 381.95起

    欧士机(OSG) [日本] XPM-TPDS2刃短刃型高速钢锥形铣刀

    发货日: 89天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空