商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/12/15 10:00 ~ 12/16 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩7

    清除选项

  1. 前端径(D)
  2. 锥角(半角)(θ)
  3. 刃长(ℓ)
  4. 模柄直径(d)
  5. 全长(L)
  6. 大端直径
  7. 类型
  8. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有70个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 前端径(D)(φ)

    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
  • 锥角(半角)(θ)(度)

    • 0.5
    • 1
    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 4
    • 5
    • 7
    • 10
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 17
    • 20
    • 22
    • 24
    • 26
    • 28
    • 30
    • 32
    • 34
    • 36
    • 38
    • 42
    • 45
    • 50
    • 60
    • 67
    • 71
    • 80
  • 模柄直径(d)(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    • 25
    • 32
    • 42
  • 全长(L)(mm)

    • 61
    • 64
    • 66
    • 68
    • 70
    • 74
    • 76
    • 78
    • 80
    • 85
    • 86
    • 88
    • 91
    • 92
    • 95
    • 99
    • 102
    • 105
    • 107
    • 110
    • 120
    • 126
    • 136
    • 143
    • 147
    • 160
    • 172
  • 大端直径(mm)

    • 2.77
    • 2.8
    • 3.15
    • 3.27
    • 3.3
    • 3.65
    • 3.77
    • 4.15
    • 4.35
    • 4.6
    • 4.91
    • 5.1
    • 5.12
    • 5.36
    • 5.42
    • 5.62
    • 5.64
    • 6.12
    • 6.14
    • 6.42
    • 6.51
    • 6.68
    • 7.12
    • 7.14
    • 7.68
    • 7.77
    • 7.93
    • 8.49
    • 8.67
    • 8.93
    • 9.33
    • 9.4
    • 9.67
    • 9.99
    • 10.4
    • 10.49
    • 11.33
    • 11.49
    • 11.99
    • 12.37
    • 12.59
    • 13.24
    • 13.49
    • 13.57
    • 14.36
    • 14.37
    • 15.24
    • 16.19
    • 16.75
    • 17.24
    • 18.29
    • 18.36
    • 18.75
    • 20.19
    • 20.39
    • 21.24
    • 22.29
    • 22.5
    • 24.39
    • 24.45
    • 24.96
    • 26.2
    • 26.45
    • 26.5
    • 27.44
    • 29.93
    • 31.63
    • 31.65
    • 33.63
    • 40.21
  • 类型

    • XPM2RPH
  • 按发货日筛选

    XPM-TPDR2刃普通刃高速钢锥形铣刀

    根据数量多少打折

    产品目录

    XPM-TPDR2刃普通刃高速钢锥形铣刀

    原价 :

    ¥445.13起

    价格(不含税):

    ¥445.13起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥445.13

    原价 :

    445.13

    价格(不含税):

    ¥445.13起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥445.13

    信息 :

    2刃普通刃型铣刀。

    展开

    型号 :

    • 70个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    89天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    89天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    前端径(D)(φ) 2.5 锥角(半角)(θ)(度) 0.5
    种类 锥度圆角型 工件材料 调质钢 / 高硬度钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 铝 / 钛 / 铜
    刃长(ℓ)(mm) 17 模柄直径(d)(mm) 6
    刃数(枚) 2 工具材质 粉末高速钢
    全长(L)(mm) 61 涂层 无涂层
    大端直径(mm) 2.8 螺旋角(度) 25°
    工件材料 碳素钢/合金钢/预硬钢/工具钢/淬火钢/不锈钢/铸铁/球墨铸铁/铜合金/铝合金/钛合金 切削刃倾斜角度公差 ±10’
    2刃普通刃型铣刀。

    基本信息

    种类 锥度圆角型 工件材料 调质钢 / 高硬度钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 铝 / 钛 / 铜
    刃数(枚) 2 工具材质 粉末高速钢
    涂层 无涂层 螺旋角(度) 25°
    工件材料 碳素钢/合金钢/预硬钢/工具钢/淬火钢/不锈钢/铸铁/球墨铸铁/铜合金/铝合金/钛合金 切削刃倾斜角度公差 ±10’
     
    型号
    85301
    85302
    85303
    85304
    85305
    85306
    85307
    85308
    85310
    85311
    85312
    85313
    85314
    85315
    85316
    85317
    85318
    85320
    85321
    85322
    85323
    85324
    85325
    85326
    85327
    85328
    85329
    85331
    85332
    85333
    85334
    85335
    85336
    85337
    85338
    85339
    85340
    85351
    85352
    85353
    85354
    85355
    85356
    85357
    85358
    85359
    85360
    85371
    85372
    85373
    85374
    85375
    85376
    85377
    85378
    85379
    85380
    85388
    85389
    85390
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    前端径(D)
    (φ)
    锥角(半角)(θ)
    (度)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    模柄直径(d)
    (mm)
    全长(L)
    (mm)
    大端直径
    (mm)

    ¥445.13起

    89天 2.50.5176612.8

    ¥445.13起

    89天 30.5176613.3

    ¥445.13起

    89天 40.5206644.35

    ¥445.13起

    89天 50.5246685.42

    ¥445.13起

    89天 60.5248686.42

    ¥464.51起

    89天 80.52810788.49

    ¥529.03起

    89天 100.528128510.49

    ¥707.06起

    89天 120.534129112.59

    ¥489.05起

    89天 21226662.77

    ¥489.05起

    89天 2.51226663.27

    ¥489.05起

    89天 31226663.77

    ¥489.05起

    89天 41266704.91

    ¥489.05起

    89天 51328766.12

    ¥489.05起

    89天 61328767.12

    ¥544.54起

    89天 813810889.33

    ¥629.64起

    89天 10138129511.33

    ¥797.39起

    89天 121451210213.57

    ¥544.54起

    89天 21.5226663.15

    ¥544.54起

    89天 2.51.5226663.65

    ¥544.54起

    89天 31.5226664.15

    ¥544.54起

    89天 41.5266705.36

    ¥544.54起

    89天 51.5328766.68

    ¥544.54起

    89天 61.5328767.68

    ¥544.54起

    89天 81.53810889.99

    ¥629.64起

    89天 101.538129511.99

    ¥838.70起

    89天 121.5451210214.36

    ¥1,189.62起

    89天 161.5451610518.36

    ¥628.37起

    89天 2.52306744.6

    ¥628.37起

    89天 32306745.1

    ¥643.88起

    89天 42368806.51

    ¥735.47起

    89天 52428867.93

    ¥776.73起

    89天 624210928.93

    ¥845.12起

    89天 82501210711.49

    ¥845.12起

    89天 102501210713.49

    ¥1,216.75起

    89天 122601612016.19

    ¥1,677.38起

    89天 162602012620.19

    ¥2,038.66起

    89天 202712514724.96

    ¥628.37起

    89天 2.52.5306745.12

    ¥628.37起

    89天 32.5306745.62

    ¥643.88起

    89天 42.5368807.14

    ¥776.73起

    89天 52.54210928.67

    ¥879.94起

    89天 62.54210929.67

    ¥879.94起

    89天 82.5501210712.37

    ¥879.94起

    89天 102.5501210714.37

    ¥1,278.66起

    89天 122.5601612017.24

    ¥1,677.38起

    89天 162.5602012621.24

    ¥2,516.07起

    89天 202.5712514726.2

    ¥628.37起

    89天 2.53306745.64

    ¥628.37起

    89天 33308746.14

    ¥643.88起

    89天 43368807.77

    ¥776.73起

    89天 534210929.4

    ¥934.16起

    89天 6342129910.4

    ¥934.16起

    89天 83501210713.24

    ¥934.16起

    89天 103501611015.24

    ¥1,380.62起

    89天 123601612018.29

    ¥1,806.41起

    89天 163602012622.29

    ¥2,541.88起

    89天 203712514727.44

    ¥1,703.18起

    89天 124602012620.39

    ¥1,935.43起

    89天 164602513624.39

    ¥3,367.67起

    89天 204712514729.93

    Loading...

    型号 :

    • 70个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥445.13起

    价格 :

    ¥445.13起

    参考单价 :

    ¥445.13

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    89天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    TPDS2刃短刃型高速钢锥形铣刀

    ¥ 280.69起

    欧士机(OSG) [日本] TPDS2刃短刃型高速钢锥形铣刀

    发货日: 5天起

    锥形立铣刀4刃

    ¥ 353.52起

    F.K.D [日本] 锥形立铣刀4刃

    发货日: 5天起

    TPDR2刃普通刃高速钢锥形铣刀

    ¥ 329.16起

    欧士机(OSG) [日本] TPDR2刃普通刃高速钢锥形铣刀

    发货日: 5天起

    锥形立铣刀2刃

    ¥ 332.53起

    F.K.D [日本] 锥形立铣刀2刃

    发货日: 5天起

    TPMS4刃短刃型高速钢锥形铣刀

    ¥ 343.77起

    欧士机(OSG) [日本] TPMS4刃短刃型高速钢锥形铣刀

    发货日: 5天起

    TNB(筋槽锥颈型)端铣刀

    ¥ 252.98起

    克洛伊(KORLOY) [韩国] TNB(筋槽锥颈型)端铣刀

    发货日: 60天

    XPM-TRC2刃梯型高速钢锥形铣刀

    ¥ 421.93起

    欧士机(OSG) [日本] XPM-TRC2刃梯型高速钢锥形铣刀

    发货日: 89天

    XPM-TPDSS 2刃超短刃型高速钢锥形铣刀

    ¥ 344.52起

    欧士机(OSG) [日本] XPM-TPDSS 2刃超短刃型高速钢锥形铣刀

    发货日: 89天

    XPM-TPBDS2刃球头短刃型高速钢锥形铣刀

    ¥ 682.58起

    欧士机(OSG) [日本] XPM-TPBDS2刃球头短刃型高速钢锥形铣刀

    发货日: 89天

    XPM-TPMR4刃普通型高速钢锥形铣刀

    ¥ 627.10起

    欧士机(OSG) [日本] XPM-TPMR4刃普通型高速钢锥形铣刀

    发货日: 89天

    TPBDR2刃球头普通型高速钢锥形铣刀

    ¥ 668.36起

    欧士机(OSG) [日本] TPBDR2刃球头普通型高速钢锥形铣刀

    发货日: 89天

    TPDSS 2刃超短刃型高速钢锥形铣刀

    ¥ 263.21起

    欧士机(OSG) [日本] TPDSS 2刃超短刃型高速钢锥形铣刀

    发货日: 89天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空