商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩5

    清除选项

  1. R尺寸
  2. 刃长(ℓ)
  3. 全长(L)
  4. 柄径(d)
  5. 类型
  6. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有7个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • R尺寸(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12.5
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 12
    • 14
    • 18
    • 22
    • 30
    • 38
    • 50
  • 全长(L)(mm)

    • 120
    • 130
    • 150
    • 160
    • 180
    • 200
    • 220
  • 柄径(d)(mm)

    • 5
    • 7
    • 9
    • 11
    • 15
    • 19
    • 24
  • 类型

    • XPM2RXBQH
  • 按发货日筛选

    V-SS-XPM-EBD2刃细柄球头型高速钢立铣刀

    根据数量多少打折

    产品目录

    V-SS-XPM-EBD2刃细柄球头型高速钢立铣刀

    原价 :

    ¥ 616.75起

    价格(不含税):

    ¥ 616.75起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 616.75

    原价 :

    616.75

    价格(不含税):

    ¥ 616.75起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 616.75

    信息 :

    柄径设定为刃径减去1mm的细柄铣刀,刀具悬长可以自由调整。

    展开

    型号 :

    • 7个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    89天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    89天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    R尺寸(mm) 3 刃长(ℓ)(mm) 12
    刀具材质 粉末高速钢 刃数(枚) 2
    全长(L)(mm) 120 柄径(d)(mm) 5
    加工用途 曲面 / 侧面 / 仿形加工 / R槽 涂层 V(复合多层)涂层
    螺旋角(度) 约30 工件材料 碳素钢/合金钢/预硬钢/工具钢/淬火钢/不锈钢/铸铁/球墨铸铁/铜合金/铝合金/钛合金/耐热合金
    柄径设定为刃径减去1mm的细柄铣刀,刀具悬长可以自由调整。

    基本信息

    刀具材质 粉末高速钢 刃数(枚) 2
    加工用途 曲面 / 侧面 / 仿形加工 / R槽 涂层 V(复合多层)涂层
    螺旋角(度) 约30 工件材料 碳素钢/合金钢/预硬钢/工具钢/淬火钢/不锈钢/铸铁/球墨铸铁/铜合金/铝合金/钛合金/耐热合金
     
    型号
    8407060
    8407080
    8407100
    8407120
    8407160
    8407200
    8407250
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    R尺寸
    (mm)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    全长(L)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)

    ¥616.75起

    89天 3121205

    ¥714.81起

    89天 4141307

    ¥859.35起

    89天 5181509

    ¥1,030.97起

    89天 62216011

    ¥1,587.06起

    89天 83018015

    ¥2,206.41起

    89天 103820019

    ¥2,787.03起

    89天 12.55022024

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 7个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 616.75起

    价格 :

    ¥ 616.75起

    参考单价 :

    ¥ 616.75

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    89天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    高速钢球头型立铣刀 2刃・标准刃长型

    ¥ 69.00起

    MISUMI 高速钢球头型立铣刀 2刃・标准刃长型

    发货日: 当天

    2刃球头立铣刀 短刃

    ¥ 241.10起

    三兴(SANKO) [日本] 2刃球头立铣刀 短刃

    发货日: 5天起

    RB(筋槽球头型)端铣刀

    ¥ 179.76起

    克洛伊(KORLOY) [韩国] RB(筋槽球头型)端铣刀

    发货日: 询价

    球头立铣刀 BE

    ¥ 347.22起

    荣工舍 [日本] 球头立铣刀 BE

    发货日: 5天起

    球头立铣刀4刃

    ¥ 409.93起

    F.K.D [日本] 球头立铣刀4刃

    发货日: 5天起

    EBD2刃球头型高速钢立铣刀

    ¥ 213.66起

    欧士机(OSG) [日本] EBD2刃球头型高速钢立铣刀

    发货日: 5天起

    球头立铣刀 BE (HSS-Co)

    ¥ 474.18起

    TAIYO_TOOL 球头立铣刀 BE (HSS-Co)

    发货日: 5天起

    HPM球头立铣刀 HPBE

    ¥ 437.43起

    荣工舍 [日本] HPM球头立铣刀 HPBE

    发货日: 5天起

    锥形球头立铣刀 HPTBE

    ¥ 558.30起

    荣工舍 [日本] 锥形球头立铣刀 HPTBE

    发货日: 5天起

    EX-TIN-EBD TiN涂层2刃高速钢球头型立铣刀

    ¥ 322.04起

    欧士机(OSG) [日本] EX-TIN-EBD TiN涂层2刃高速钢球头型立铣刀

    发货日: 5天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空