商品分类

已复制到剪贴板
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩7

    清除选项

  1. 刃长(ℓ)
  2. R尺寸
  3. 全长(L)
  4. 大端直径
  5. 柄径(d)
  6. 刃部锥半角
  7. 类型
  8. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有68个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 10
    • 12
    • 13
    • 14
    • 16
    • 18
    • 19
    • 21
    • 22
    • 24
    • 25
    • 28
    • 30
    • 34
  • R尺寸(mm)

    • 1
    • 1.25
    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 4
    • 5
  • 全长(L)(mm)

    • 54
    • 56
    • 57
    • 58
    • 60
    • 62
    • 63
    • 65
    • 69
    • 72
    • 74
    • 75
    • 79
    • 81
    • 82
    • 85
    • 87
    • 90
    • 91
    • 94
  • 大端直径(mm)

    • 2.16
    • 2.42
    • 2.63
    • 2.65
    • 2.91
    • 3.12
    • 3.15
    • 3.19
    • 3.4
    • 3.49
    • 3.6
    • 3.67
    • 3.78
    • 3.97
    • 4.15
    • 4.17
    • 4.26
    • 4.44
    • 4.49
    • 4.73
    • 4.85
    • 5.2
    • 5.31
    • 5.33
    • 5.44
    • 5.58
    • 5.66
    • 5.87
    • 5.9
    • 6
    • 6.19
    • 6.56
    • 6.57
    • 6.67
    • 6.84
    • 6.97
    • 7.34
    • 7.37
    • 7.54
    • 7.93
    • 8.11
    • 8.16
    • 8.31
    • 8.55
    • 8.95
    • 8.96
    • 9.09
    • 9.82
    • 9.87
    • 10.28
    • 10.41
    • 10.56
    • 10.74
    • 10.89
    • 10.98
    • 11.66
    • 11.75
    • 12.19
    • 12.58
    • 12.63
    • 12.77
    • 13.23
    • 13.52
    • 13.66
    • 14.41
    • 16.19
    • 17.02
  • 柄径(d)(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
  • 刃部锥半角(度)

    • 0.5
    • 1
    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 4
    • 5
    • 7
    • 10
  • 类型

    • XPM2RQDH
  • 按发货日筛选

    XPM-TPBDS2刃球头短刃型高速钢锥形铣刀

    根据数量多少打折

    产品目录

    XPM-TPBDS2刃球头短刃型高速钢锥形铣刀

    原价 :

    ¥682.58起

    价格(不含税):

    ¥682.58起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥682.58

    原价 :

    682.58

    价格(不含税):

    ¥682.58起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥682.58

    信息 :

    采用粉末高速钢为原材料的球头铣刀。

    展开

    型号 :

    • 68个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    89天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    89天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    刃长(ℓ)(mm) 10 刃数(枚) 2
    R尺寸(mm) 1 工具材质 粉末高速钢
    全长(L)(mm) 54 涂层 无涂层
    大端直径(mm) 2.16 螺旋角(度) 25
    工件材料 碳素钢/合金钢/预硬钢/工具钢/淬火钢/不锈钢/铸铁/球墨铸铁/铜合金/铝合金/钛合金 柄径(d)(mm) 6
    刃部锥半角(度) 0.5 重量(g) 14
    采用粉末高速钢为原材料的球头铣刀。

    基本信息

    刃数(枚) 2 工具材质 粉末高速钢
    涂层 无涂层 螺旋角(度) 25
    工件材料 碳素钢/合金钢/预硬钢/工具钢/淬火钢/不锈钢/铸铁/球墨铸铁/铜合金/铝合金/钛合金
     
    型号
    86601
    86602
    86603
    86604
    86605
    86606
    86611
    86612
    86613
    86614
    86615
    86616
    86621
    86622
    86623
    86624
    86625
    86626
    86627
    86628
    86631
    86632
    86633
    86634
    86635
    86636
    86637
    86638
    86641
    86642
    86643
    86644
    86645
    86646
    86647
    86648
    86651
    86652
    86653
    86654
    86655
    86656
    86657
    86658
    86662
    86663
    86664
    86665
    86666
    86667
    86668
    86672
    86673
    86674
    86675
    86676
    86677
    86678
    86682
    86683
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    刃长(ℓ)
    (mm)
    R尺寸
    (mm)
    全长(L)
    (mm)
    大端直径
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    刃部锥半角
    (度)
    重量
    (g)

    ¥682.58起

    89天 101542.1660.514

    ¥682.58起

    89天 101.25542.4260.514

    ¥682.58起

    89天 101.5542.6360.514

    ¥682.58起

    89天 122563.1960.516

    ¥682.58起

    89天 142.5583.4960.517

    ¥714.81起

    89天 143583.7880.525

    ¥721.30起

    89天 131572.656113

    ¥721.30起

    89天 131.25572.916114

    ¥721.30起

    89天 131.5573.126113

    ¥721.30起

    89天 162603.676115

    ¥721.30起

    89天 192.5633.976118

    ¥721.30起

    89天 193634.268124

    ¥721.30起

    89天 131574.8561.513

    ¥721.30起

    89天 131.25575.4461.513

    ¥721.30起

    89天 131.5578.1161.514

    ¥721.30起

    89天 1626010.5661.515

    ¥721.30起

    89天 192.5633.1561.516

    ¥721.30起

    89天 193633.481.523

    ¥838.70起

    89天 224723.6101.542

    ¥989.66起

    89天 225794.15121.570

    ¥797.39起

    89天 181624.446214

    ¥797.39起

    89天 181.25624.736214

    ¥797.39起

    89天 181.5625.316214

    ¥797.39起

    89天 212655.96216

    ¥797.39起

    89天 252.5698.558224

    ¥797.39起

    89天 2536910.988225

    ¥954.82起

    89天 304874.1712270

    ¥1,086.39起

    89天 305874.4912275

    ¥797.39起

    89天 181624.7362.514

    ¥797.39起

    89天 181.25625.3362.515

    ¥797.39起

    89天 181.5625.6662.515

    ¥797.39起

    89天 21265662.516

    ¥797.39起

    89天 252.5696.6782.525

    ¥872.26起

    89天 253757.34102.540

    ¥1,065.79起

    89天 3048710.41122.570

    ¥1,258.02起

    89天 3058713.23122.575

    ¥797.39起

    89天 181625.26313

    ¥797.39起

    89天 181.25625.586315

    ¥797.39起

    89天 181.5625.876315

    ¥830.95起

    89天 212656.578322

    ¥830.95起

    89天 252.5696.978326

    ¥872.26起

    89天 253757.3710339

    ¥1,065.79起

    89天 304878.1612371

    ¥1,258.02起

    89天 305878.9612376

    ¥797.39起

    89天 181.256212.776415

    ¥797.39起

    89天 181.56216.196414

    ¥830.95起

    89天 212656.198423

    ¥872.26起

    89天 252.5756.5610445

    ¥872.26起

    89天 253756.8410442

    ¥1,237.41起

    89天 304877.5412473

    ¥1,367.71起

    89天 305877.9312484

    ¥797.39起

    89天 181.25628.316515

    ¥797.39起

    89天 181.5629.098522

    ¥830.95起

    89天 212659.878523

    ¥879.94起

    89天 252.57513.6610541

    ¥1,016.73起

    89天 2538217.0212562

    ¥1,148.36起

    89天 304878.9512571

    ¥1,432.23起

    89天 305909.82165123

    ¥879.94起

    89天 241.257410.2810739

    ¥879.94起

    89天 241.57410.7410740

    Loading...

    型号 :

    • 68个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥682.58起

    价格 :

    ¥682.58起

    参考单价 :

    ¥682.58

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    89天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    TPDS2刃短刃型高速钢锥形铣刀

    ¥ 280.69起

    欧士机(OSG) [日本] TPDS2刃短刃型高速钢锥形铣刀

    发货日: 5天起

    锥形立铣刀4刃

    ¥ 353.52起

    F.K.D [日本] 锥形立铣刀4刃

    发货日: 5天起

    XPM-TPDR2刃普通刃高速钢锥形铣刀

    ¥ 445.13起

    欧士机(OSG) [日本] XPM-TPDR2刃普通刃高速钢锥形铣刀

    发货日: 89天

    TPDR2刃普通刃高速钢锥形铣刀

    ¥ 329.16起

    欧士机(OSG) [日本] TPDR2刃普通刃高速钢锥形铣刀

    发货日: 5天起

    锥形立铣刀2刃

    ¥ 332.53起

    F.K.D [日本] 锥形立铣刀2刃

    发货日: 5天起

    TPMS4刃短刃型高速钢锥形铣刀

    ¥ 343.77起

    欧士机(OSG) [日本] TPMS4刃短刃型高速钢锥形铣刀

    发货日: 5天起

    TNB(筋槽锥颈型)端铣刀

    ¥ 252.98起

    克洛伊(KORLOY) [韩国] TNB(筋槽锥颈型)端铣刀

    发货日: 60天

    XPM-TRC2刃梯型高速钢锥形铣刀

    ¥ 421.93起

    欧士机(OSG) [日本] XPM-TRC2刃梯型高速钢锥形铣刀

    发货日: 89天

    XPM-TPDSS 2刃超短刃型高速钢锥形铣刀

    ¥ 344.52起

    欧士机(OSG) [日本] XPM-TPDSS 2刃超短刃型高速钢锥形铣刀

    发货日: 89天

    XPM-TPMR4刃普通型高速钢锥形铣刀

    ¥ 627.10起

    欧士机(OSG) [日本] XPM-TPMR4刃普通型高速钢锥形铣刀

    发货日: 89天

    TPBDR2刃球头普通型高速钢锥形铣刀

    ¥ 668.36起

    欧士机(OSG) [日本] TPBDR2刃球头普通型高速钢锥形铣刀

    发货日: 89天

    TPDSS 2刃超短刃型高速钢锥形铣刀

    ¥ 263.21起

    欧士机(OSG) [日本] TPDSS 2刃超短刃型高速钢锥形铣刀

    发货日: 89天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空